ART 88346 Inserti filettati AMECOIL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
883469220030003
883469220030004
883469220030006
883469220040004
883469220040006
883469220040008
883469220050005
883469220050007
883469220050010
883469220060006
883469220060009
883469220060012
883469220080008
883469220080012
883469220080016
883469220100010
883469220100015
883469220100020
883469220120012
883469220120018
883469220120024
883469220160016
883469220160024
883469220160032
883469220200020
883469220200030
883469220200040
883469220240024
883469220240036
883469220240048
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.59 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.83 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.98 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.32 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.53 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.59 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.65 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.89 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.95 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.89 €

25 Disponibile 3 giorni 10

2.07 €

25 Disponibile 3 giorni 10

2.16 €

25 Disponibile 3 giorni 10

1.95 €

25 Disponibile 3 giorni 10

2.25 €

25 Disponibile 3 giorni 10

2.34 €

25 Disponibile 3 giorni 10

2.67 €

25 Disponibile 3 giorni 10

2.04 €

25 Disponibile 3 giorni 10

2.14 €

25 Disponibile 3 giorni 10

3.46 €

15 Disponibile 3 giorni 10

4.02 €

15 Disponibile 3 giorni 10

4.16 €

15 Disponibile 3 giorni 10

6.66 €

10 Disponibile 3 giorni 10

7.74 €

10 Disponibile 3 giorni 10

8.04 €

10 Disponibile 3 giorni 10

9.04 €

10 Disponibile 3 giorni 10

10.34 €

10 Disponibile 3 giorni 10

10.76 €

10 Disponibile 3 giorni 10

14.78 €

10 Disponibile 3 giorni 10

17.36 €

10 Disponibile 3 giorni 10

17.66 €

10 Disponibile 3 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm) 24 Materiale (dettagli) Austenite (A2/1.4301/03)
Tipo(mm) Forma B-SR Lunghezza(mm) 48

Supporto tecnico