ART 88490 Dadi per rivetti ciechi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
884900100040000
884900100050000
884900100060000
884900100080000
884907000040000
884907000050000
884907000060000
884907000080000
884909200050000
884909200060000
884909200080000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie (dettagli) Material type

0.45 €

500 Disponibile 3 giorni 104Steel[Zincatura] Zincatura-

0.54 €

500 Disponibile 3 giorni 105Steel[Zincatura] Zincatura-

0.72 €

500 Disponibile 3 giorni 106Steel[Zincatura] Zincatura-

0.96 €

500 Disponibile 3 giorni 108Steel[Zincatura] Zincatura-

0.27 €

500 Disponibile 3 giorni 104[Alluminio] Lega di alluminioN/A-

0.30 €

500 Disponibile 3 giorni 105[Alluminio] Lega di alluminioN/A-

0.48 €

500 Disponibile 3 giorni 106[Alluminio] Lega di alluminioN/A-

0.60 €

500 Disponibile 3 giorni 108[Alluminio] Lega di alluminioN/A-

0.81 €

500 Disponibile 3 giorni 105StainlessN/AA 2

1.08 €

250 Disponibile 3 giorni 106StainlessN/AA 2

1.32 €

100 Disponibile 3 giorni 108StainlessN/AA 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length(mm) 0

Supporto tecnico