Manopole a sfera DIN 319

Manopole a sfera DIN 319

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 00319.633
  • 00319.634, 00319.644

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
003196330160004
003196330200005
003196330250006
003196330320008
003196330400010
003196330500012
003196340160004
003196340200005
003196340250006
003196340320008
003196340400010
003196340500012
003196440200005
003196440250006
003196440320008
003196440400010
003196440500012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, materiale Corpo principale, D.E. D
(Ø)

1.08 €

25 Disponibile 3 giorni 104Others16

1.11 €

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105Others20

1.35 €

25 Disponibile 3 giorni 106Others25

1.98 €

10 Disponibile 3 giorni 108Others32

2.06 €

10 Disponibile 3 giorni 1010Others40

3.54 €

10 Disponibile 3 giorni 1012Others50

1.65 €

25 Disponibile 3 giorni 104Brass16

1.95 €

25 Disponibile 3 giorni 105Brass20

2.28 €

25 Disponibile 3 giorni 106Brass25

2.62 €

10 Disponibile 3 giorni 108Brass32

3.54 €

10 Disponibile 3 giorni 1010Brass40

5.88 €

10 Disponibile 3 giorni 1012Brass50

1.68 €

25 Disponibile 3 giorni 105Steel20

2.16 €

25 Disponibile 3 giorni 106Steel25

2.38 €

10 Disponibile 3 giorni 108Steel32

3.30 €

10 Disponibile 3 giorni 1010Steel40

5.32 €

10 Disponibile 3 giorni 1012Steel50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Round Shape Profilo rotondo, tipo Balls Lavorazione sul lato Not Provided
Materiale corpo principale Plastic

Supporto tecnico