Rondelle con linguetta DIN 462

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
004620000080000
004620000100000
004620000140000
004620000160000
004620000180000
004620000200000
004620000220000
004620000240000
004620000280000
004620000300000
004620000320000
004620000350000
004620000380000
004620000400000
004620000420000
004620000450000
004620000480000
004620000500000
004620000520000
004620000550000
004620000580000
004620000600000
004620000620000
004620000650000
004620000700000
004620000720000
004620000750000
004620000800000
004620000850000
004620000950000
004620001000000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

0.99 €

100 Disponibile 3 giorni 108

1.02 €

100 Disponibile 3 giorni 1010

1.08 €

100 Disponibile 3 giorni 1014

1.20 €

50 Disponibile 3 giorni 1016

1.32 €

50 Disponibile 3 giorni 1018

1.35 €

50 Disponibile 3 giorni 1020

1.41 €

50 Disponibile 3 giorni 1022

1.53 €

50 Disponibile 3 giorni 1024

1.65 €

50 Disponibile 3 giorni 1028

1.65 €

50 Disponibile 3 giorni 1030

1.77 €

50 Disponibile 3 giorni 1032

2.01 €

25 Disponibile 3 giorni 1035

2.28 €

25 Disponibile 3 giorni 1038

2.31 €

25 Disponibile 3 giorni 1040

2.37 €

25 Disponibile 3 giorni 1042

2.49 €

25 Disponibile 3 giorni 1045

2.58 €

25 Disponibile 3 giorni 1048

2.58 €

25 Disponibile 3 giorni 1050

2.97 €

25 Disponibile 3 giorni 1052

2.00 €

25 Disponibile 3 giorni 1055

2.34 €

10 Disponibile 3 giorni 1058

2.36 €

10 Disponibile 3 giorni 1060

2.56 €

10 Disponibile 3 giorni 1062

2.60 €

10 Disponibile 3 giorni 1065

2.80 €

10 Disponibile 3 giorni 1070

3.42 €

10 Disponibile 3 giorni 1072

3.42 €

10 Disponibile 3 giorni 1075

3.94 €

10 Disponibile 3 giorni 1080

4.36 €

10 Disponibile 3 giorni 1085

6.14 €

10 Disponibile 3 giorni 1095

7.02 €

10 Disponibile 3 giorni 10100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Single/Double Tab Washers Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Not Provided

Supporto tecnico