Chiavetta in acciaio lucido DIN 6880

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
068800000030003
068800000040004
068800000050005
068800000060006
068800000080007
068800000100008
068800000120008
068800000140009
068800000160010
068800000180011
068800000200012
068800000220014
068800000250014
068800000280016
068800000320018
068800000360020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)

9.66 €

1 Disponibile 3 giorni 1033

11.42 €

1 Disponibile 3 giorni 1044

13.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1055

16.70 €

1 Disponibile 3 giorni 1066

22.40 €

1 Disponibile 3 giorni 1087

32.50 €

1 Disponibile 3 giorni 10108

38.66 €

1 Disponibile 3 giorni 10128

51.84 €

1 Disponibile 3 giorni 10149

65.90 €

1 Disponibile 3 giorni 101610

80.82 €

1 Disponibile 3 giorni 101811

101.02 €

1 Disponibile 3 giorni 102012

127.38 €

1 Disponibile 3 giorni 102214

149.34 €

1 Disponibile 3 giorni 102514

184.48 €

1 Disponibile 3 giorni 102816

237.18 €

1 Disponibile 3 giorni 103218

281.12 €

1 Disponibile 3 giorni 103620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Parallel Keys (Straight) Materiale Steel Height(mm) 1000

Supporto tecnico