Piastre di bloccaggio DIN 70952 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
709520010100000
709520010120000
709520010140000
709520010160000
709520010180000
709520010200000
709520010220000
709520010240000
709520010260000
709520010280000
709520010300000
709520010320000
709520010350000
709520010380000
709520010400000
709520010420000
709520010450000
709520010480000
709520010500000
709520010520000
709520010550000
709520010600000
709520010650000
709520010700000
709520010750000
709520010800000
709520010900000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

1.56 €

100 Disponibile 3 giorni 1010

1.71 €

50 Disponibile 3 giorni 1012

1.92 €

50 Disponibile 3 giorni 1014

1.80 €

50 Disponibile 3 giorni 1016

1.80 €

50 Disponibile 3 giorni 1018

1.89 €

50 Disponibile 3 giorni 1020

1.92 €

50 Disponibile 3 giorni 1022

1.95 €

50 Disponibile 3 giorni 1024

2.07 €

50 Disponibile 3 giorni 1026

2.13 €

50 Disponibile 3 giorni 1028

2.31 €

50 Disponibile 3 giorni 1030

2.37 €

50 Disponibile 3 giorni 1032

2.43 €

50 Disponibile 3 giorni 1035

2.52 €

25 Disponibile 3 giorni 1038

2.61 €

25 Disponibile 3 giorni 1040

2.73 €

25 Disponibile 3 giorni 1042

2.79 €

25 Disponibile 3 giorni 1045

2.00 €

25 Disponibile 3 giorni 1048

2.16 €

25 Disponibile 3 giorni 1050

2.24 €

25 Disponibile 3 giorni 1052

2.32 €

25 Disponibile 3 giorni 1055

2.70 €

25 Disponibile 3 giorni 1060

3.02 €

25 Disponibile 3 giorni 1065

3.22 €

25 Disponibile 3 giorni 1070

3.56 €

10 Disponibile 3 giorni 1075

5.14 €

10 Disponibile 3 giorni 1080

5.46 €

10 Disponibile 3 giorni 1090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pawl Washers Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Not Provided

Supporto tecnico