Viti a testa svasata TORX ISO 10642

Viti a testa svasata TORX ISO 10642
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
DIN 7991; Hexalobular internal driving counters. head screws; TORX screws; srews with hexalobular internal driving

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
106428140040008
106428140040010
106428140040012
106428140040016
106428140040020
106428140040022
106428140040025
106428140050008
106428140050010
106428140050012
106428140050016
106428140050020
106428140050025
106428140060010
106428140060012
106428140060016
106428140060020
106428140060025
106428140060030
106428140060035
106428140080016
106428140080020
106428140080025
106428140080030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

0.09 €

500 Disponibile 3 giorni 1048

0.09 €

500 Disponibile 3 giorni 10410

0.09 €

500 Disponibile 3 giorni 10412

0.09 €

500 Disponibile 3 giorni 10416

0.12 €

500 Disponibile 3 giorni 10420

0.15 €

500 Disponibile 3 giorni 10422

0.15 €

500 Disponibile 3 giorni 10425

0.09 €

500 Disponibile 3 giorni 1058

0.09 €

500 Disponibile 3 giorni 10510

0.06 €

500 3 giorni 10512

0.12 €

500 Disponibile 3 giorni 10516

0.12 €

500 Disponibile 3 giorni 10520

0.15 €

500 Disponibile 3 giorni 10525

0.12 €

500 Disponibile 3 giorni 10610

0.12 €

500 Disponibile 3 giorni 10612

0.15 €

0.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10616

0.15 €

500 Disponibile 3 giorni 10620

0.18 €

500 Disponibile 3 giorni 10625

0.18 €

200 Disponibile 3 giorni 10630

0.27 €

200 Disponibile 3 giorni 10635

0.18 €

200 Disponibile 3 giorni 10816

0.21 €

200 Disponibile 3 giorni 10820

0.24 €

200 Disponibile 3 giorni 10825

0.33 €

200 Disponibile 3 giorni 10830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Steel Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio) 8.8
Con filettatura Metric Coarse Applicazione Standard

Supporto tecnico