Bulloni a testa esagonale ISO 4014

Bulloni a testa esagonale ISO 4014
  • Sconto volumi elevati
CE; DIN 18800; EN 1090; Hexagon head screws; ISO-Screws; Steel bolts; compare DIN 931-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
040148250160120
040148250160130
040148250160140
040148250160150
040148250160160
040148250160180
040148250160200
040148250160220
040148250160240
040148250160260
040148250160300
040148250200065
040148250200070
040148250200075
040148250200080
040148250200085
040148250200090
040148250200100
040148250200110
040148250200120
040148250200130
040148250200140
040148250200150
040148250200160
040148250200170
040148250200180
040148250200200
040148250200220
040148250200240
040148250200260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

7.06 €

25 Disponibile 3 giorni 1016120

7.34 €

25 Disponibile 3 giorni 1016130

9.10 €

25 Disponibile 3 giorni 1016140

10.50 €

25 Disponibile 3 giorni 1016150

10.90 €

25 Disponibile 3 giorni 1016160

7.50 €

25 Disponibile 3 giorni 1016180

8.06 €

25 Disponibile 3 giorni 1016200

9.16 €

1 Disponibile 3 giorni 1016220

9.76 €

1 Disponibile 3 giorni 1016240

12.04 €

1 Disponibile 3 giorni 1016260

13.58 €

1 Disponibile 3 giorni 1016300

6.24 €

25 Disponibile 3 giorni 102065

6.30 €

25 Disponibile 3 giorni 102070

6.68 €

25 Disponibile 3 giorni 102075

6.90 €

25 Disponibile 3 giorni 102080

7.50 €

25 Disponibile 3 giorni 102085

7.56 €

25 Disponibile 3 giorni 102090

8.04 €

25 Disponibile 3 giorni 1020100

10.34 €

25 Disponibile 3 giorni 1020110

10.94 €

25 Disponibile 3 giorni 1020120

11.68 €

25 Disponibile 3 giorni 1020130

14.32 €

25 Disponibile 3 giorni 1020140

15.46 €

25 Disponibile 3 giorni 1020150

16.90 €

10 Disponibile 3 giorni 1020160

18.24 €

10 Disponibile 3 giorni 1020170

19.88 €

10 Disponibile 3 giorni 1020180

12.84 €

10 Disponibile 3 giorni 1020200

17.46 €

1 Disponibile 3 giorni 1020220

18.54 €

1 Disponibile 3 giorni 1020240

21.80 €

1 Disponibile 3 giorni 1020260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Mu Steel Classe di resistenza (acciaio) 8.8

Supporto tecnico