Viti a testa esagonale ISO 4017

Viti a testa esagonale ISO 4017
  • Sconto volumi elevati
Adjusting screws; Hexagon head screws; ISO-Screws; Steel bolts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

040173170040016

Codice componente
040173170040016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.06 €

500 Disponibile 3 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 16 Materiale Steel
Classe di resistenza (acciaio) 8.8

Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale ISO 4017, il codice articolo è il seguente: 040173170040016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 040173170040016.

Supporto tecnico