Viti a testa esagonale ISO 4017 (Codici componente)

Viti a testa esagonale ISO 4017
  • Sconto volumi elevati
Adjusting screws; Bolts for steel constructions; CE; EN 15048; Hexagon head screws; ISO-Screws; compare DIN 933

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
040179120120030
040179120120035
040179120120040
040179120120045
040179120120050
040179120160035
040179120160040
040179120160045
040179120160050
040179120200040
040179120200045
040179120200050
040179120200055
040179120200060
040179120200065
040179120240050
040179120240055
040179120240060
040179120240065
040179120240070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

3.46 €

50 Disponibile 3 giorni 101230

3.56 €

50 Disponibile 3 giorni 101235

3.74 €

50 Disponibile 3 giorni 101240

3.96 €

50 Disponibile 3 giorni 101245

4.18 €

50 Disponibile 3 giorni 101250

7.70 €

50 Disponibile 3 giorni 101635

7.92 €

50 Disponibile 3 giorni 101640

8.26 €

50 Disponibile 3 giorni 101645

9.48 €

50 Disponibile 3 giorni 101650

14.38 €

25 Disponibile 3 giorni 102040

15.06 €

25 Disponibile 3 giorni 102045

15.50 €

25 Disponibile 3 giorni 102050

16.06 €

25 Disponibile 3 giorni 102055

16.62 €

25 Disponibile 3 giorni 102060

17.40 €

25 Disponibile 3 giorni 102065

26.10 €

10 Disponibile 3 giorni 102450

26.88 €

10 Disponibile 3 giorni 102455

28.44 €

10 Disponibile 3 giorni 102460

29.54 €

10 Disponibile 3 giorni 102465

30.10 €

10 Disponibile 3 giorni 102470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Mu Steel Classe di resistenza (acciaio inox) A4

Supporto tecnico