Rondelle ISO 7089 (Codici componente)

Rondelle ISO 7089
  • Sconto volumi elevati
CE; DIN 18800; EN 1090; Round washers; compare DIN 125-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
070890130100000
070890130120000
070890130160000
070890130200000
070890130240000
070890130270000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

5.56 €

100 Disponibile 3 giorni 1010

6.10 €

100 Disponibile 3 giorni 1012

11.10 €

100 Disponibile 3 giorni 1016

12.00 €

100 Disponibile 3 giorni 1020

15.94 €

50 Disponibile 3 giorni 1024

18.10 €

50 Disponibile 3 giorni 1027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Plain Washers Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Zincatura

Supporto tecnico