Rondelle ISO 7092

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
070920040020000
070920040030000
070920040035000
070920040040000
070920040050000
070920040060000
070920040080000
070920040100000
070920040120000
070920040140000
070920040160000
070920040180000
070920040200000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

0.06 €

5000 Disponibile 3 giorni 102

0.03 €

5000 Disponibile 3 giorni 103

0.06 €

5000 Disponibile 3 giorni 103.5

0.03 €

5000 Disponibile 3 giorni 104

0.03 €

5000 Disponibile 3 giorni 105

0.03 €

1000 Disponibile 3 giorni 106

0.06 €

1000 Disponibile 3 giorni 108

0.09 €

1000 Disponibile 3 giorni 1010

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 1012

0.18 €

500 Disponibile 3 giorni 1014

0.24 €

500 Disponibile 3 giorni 1016

0.36 €

500 Disponibile 3 giorni 1018

0.42 €

500 Disponibile 3 giorni 1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Plain Washers Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Not Provided

Supporto tecnico