Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
axial | lateral | angular |
Type | ASK-BB aluminum alloy | ||||||||||
Dimensions in mm | |||||||||||
ASK size | 018 | 022 | 020 | 025 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 |
L | 17 | 20 | 28 | 28 | 40 | 48 | 65 | 80 | 95 | 100 | 118 |
M | 2.5 | 2.75 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 |
N | 5 | 5.5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 25 | 25 | 30 |
E | 5.5 | 7.2 | 6.5 | 9 | 10.5 | 14 | 18.5 | 21 | 25 | 29 | 37 |
D | 18 | 22 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
D1 ISO fit H7 | 3-6 | 3-10 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 8-19 | 12-26 | 14-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D2 ISO fit H7 | 3-6 | 3-10 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 8-19 | 12-26 | 14-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D1 pre-drilled | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 18.5 | 23.5 | 28.5 |
D2 pre-drilled | 6 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 18.5 | 23.5 | 28.5 |
G Din 912 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 |
Fastening torque of screw Ma max. Nm | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.88 | 4.30 | 8.45 | 14.5 | 35 | 35 | 35 | 70 |
Number of screws | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Installation wrench | DIN 911 |
Technical data | ||||||||||||
Rated torque Nm | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | 65 | 120 | 170 | 300 | |
Torsional stiffness 103 Nm/Rad | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 4.6 | 11 | 24 | 54 | 88 | 93 | 190 | |
Mass | 8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1500 | |
Moment of inertia 10-6 kgm2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 4.3 | 11 | 35 | 114 | 285 | 480 | 695 | 1060 | |
Permitted shaft offset | angular ° | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
lateral mm | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
axial mm | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ASK 018 BB / 022 | ASK 020-100 BB |
Type | ASK-BB steel/stainless steel | ||||||||
Dimensions in mm | |||||||||
ASK size | 020 | 025 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 |
L | 28 | 28 | 40 | 48 | 65 | 80 | 95 | 100 | 118 |
M | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 |
N | 8 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 25 | 25 | 30 |
E | 6.5 | 9 | 10.5 | 14 | 18.5 | 21 | 25 | 29 | 37 |
D | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
D1 ISO fit H7 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 8-19 | 12-26 | 14-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D2 ISO fit H7 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 8-19 | 12-26 | 14-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D1 pre-drilled | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 14.5 | 18.5 | 23.5 | 28.5 |
D2 pre-drilled | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 14.5 | 18.5 | 23.5 | 28.5 |
G Din 912 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 |
Fastening torque of screw Ma max. Nm | 1.57 | 1.88 | 4.30 | 8.45 | 14.5 | 35 | 35 | 35 | 70 |
Number of screws | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Technical data | ||||||||||
Rated torque Nm | 10 | 14 | 18 | 30 | 60 | 110 | 190 | 240 | 400 | |
Torsional stiffness 103 Nm/Rad | 0.8 | 6 | 8 | 21 | 50 | 95 | 120 | 140 | 180 | |
Mass (approx.) in g | 45 | 75 | 140 | 320 | 650 | 1300 | 1850 | 3100 | 4200 | |
Permitted shaft offset | angular ° | 1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lateral mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
axial mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ASK 018 BB / 022 BB | ASK 020 BB / 100 BB |
Coupling with spread hub for hollow shafts | Coupling with thread connection for thread shafts |
(order example: ASK 025 BC 6H7/8h6) | (order example: ASK 018 M-M M5/M6) |
Codice componente
|
---|
ASK-018-BB-[3-6/1]-[3-6/1]-AL |
ASK-020-BB-[4-8/1]-[4-8/1]-AL |
ASK-020-BB-[4-8/1]-[4-8/1]-SS |
ASK-022-BB-[3-10/1]-[3-10/1]-AL |
ASK-025-BB-[6-12/1]-[6-12/1]-AL |
ASK-025-BB-[6-12/1]-[6-12/1]-S |
ASK-025-BB-[6-12/1]-[6-12/1]-SS |
ASK-030-BB-[6-14/1]-[6-14/1]-AL |
ASK-030-BB-[6-14/1]-[6-14/1]-S |
ASK-030-BB-[6-14/1]-[6-14/1]-SS |
ASK-040-BB-5.5-5.5-AL |
ASK-040-BB-5.5-[8-19/1]-AL |
ASK-040-BB-[8-19/1]-5.5-AL |
ASK-040-BB-[8-19/1]-[8-19/1]-AL |
ASK-040-BB-[8-19/1]-[8-19/1]-S |
ASK-040-BB-[8-19/1]-[8-19/1]-SS |
ASK-050-BB-[12-26/1]-[12-26/1]-AL |
ASK-050-BB-[12-26/1]-[12-26/1]-S |
ASK-050-BB-[12-26/1]-[12-26/1]-SS |
ASK-060-BB-[14-28/1]-[14-28/1]-AL |
ASK-060-BB-[14-28/1]-[14-28/1]-S |
ASK-060-BB-[14-28/1]-[14-28/1]-SS |
ASK-070-BB-[20-35/1]-[20-35/1]-AL |
ASK-070-BB-[20-35/1]-[20-35/1]-S |
ASK-070-BB-[20-35/1]-[20-35/1]-SS |
ASK-080-BB-[25-42/1]-[25-42/1]-AL |
ASK-080-BB-[25-42/1]-[25-42/1]-S |
ASK-080-BB-[25-42/1]-[25-42/1]-SS |
ASK-100-BB-[30-55/1]-[30-55/1]-AL |
ASK-100-BB-[30-55/1]-[30-55/1]-S |
ASK-100-BB-[30-55/1]-[30-55/1]-SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 2.5 | 2.5 | 18 | 17 | Lega di alluminio | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.0000003 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 2.5 | 2.5 | 20 | 28 | Lega di alluminio | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.0000015 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 2.5 | 2.5 | 20 | 28 | Stainless Steel | 10 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 2.5 | 2.5 | 22 | 20 | Lega di alluminio | 2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.0000004 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3.5 | 3.5 | 25 | 28 | Lega di alluminio | 6 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.0000043 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3.5 | 3.5 | 25 | 28 | Steel | 10 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3.5 | 3.5 | 25 | 28 | Stainless Steel | 14 | 0.2 | 2 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 5.5 | 30 | 40 | Lega di alluminio | 8 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000011 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 5.5 | 30 | 40 | Steel | 14 | 0.2 | 2 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 5.5 | 30 | 40 | Stainless Steel | 18 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 5.5 | 40 | 48 | Lega di alluminio | 18 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000035 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 5.5 | 40 | 48 | Lega di alluminio | 18 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000035 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 5.5 | 40 | 48 | Lega di alluminio | 18 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000035 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 5.5 | 40 | 48 | Lega di alluminio | 18 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000035 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 5.5 | 40 | 48 | Steel | 18 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 5.5 | 40 | 48 | Stainless Steel | 30 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8.5 | 8.5 | 50 | 65 | Lega di alluminio | 30 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.000114 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8.5 | 8.5 | 50 | 65 | Steel | 30 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8.5 | 8.5 | 50 | 65 | Stainless Steel | 60 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8.5 | 8.5 | 60 | 80 | Lega di alluminio | 65 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.000285 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14.5 | 14.5 | 60 | 80 | Steel | 60 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14.5 | 14.5 | 60 | 80 | Stainless Steel | 110 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18.5 | 18.5 | 70 | 95 | Lega di alluminio | 120 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.00048 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18.5 | 18.5 | 70 | 95 | Steel | 110 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18.5 | 18.5 | 70 | 95 | Stainless Steel | 190 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 23.5 | 23.5 | 80 | 100 | Lega di alluminio | 170 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.000695 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 23.5 | 23.5 | 80 | 100 | Steel | 190 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 23.5 | 23.5 | 80 | 100 | Stainless Steel | 240 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 28.5 | 28.5 | 100 | 118 | Lega di alluminio | 300 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.00106 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 28.5 | 28.5 | 100 | 118 | Steel | 240 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 28.5 | 28.5 | 100 | 118 | Stainless Steel | 600 | 0.2 | 1 | 0.2 | - |
Loading...
Tipo | With Slit | Disallineamento ammesso | Angular Misalignment / Eccentricity / Axial Misalignment | Applicazione | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Max. Velocità di rotazione(r/min) | 20000 |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali