Tavola fissa su assi XY per trasmissione

Tavola fissa su assi XY per trasmissione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • LD-P4051FX 40×40
  • LD-P6051FX 60×60
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· The stage has a transmission hole at the center.
· Can be installed horizontally, vertically and upside-down.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-P4051FX
LD-P6051FX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)

655.62 €

1 Disponibile 10 giorni 1026–4026–404040±3,5±3,5

674.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1041–6041–606060±5,5±5,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato Carico ammesso(N) 24.5
Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Direzione di movimento Asse XY, 2 direzioni

Supporto tecnico