Pignone a passo doppio, rullo S / rullo R

Pignone a passo doppio, rullo S / rullo R
S Roller Type: For use with double-pitch chains for small conveyors. Sprockets with 21 teeth or fewer are made of carbon steel for machine structural use with induction-hardened tooth tips.
Those with 22 teeth or more are made of normal steel (SS400) with weld-on hubs.
R Roller Type: For use with double-pitch chains for small conveyors.
Sprockets with a low number of teeth are made of carbon steel for machine structural use (not hardened).
Sprockets with a high number of teeth are made of normal steel (SS400) with weld-on hubs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2040R9
M2040R10
M2040R11
M2040R12
M2040R13
M2040R14
M2040R15
M2040R16
M2040R17
M2040R18
M2040R19
M2040R20
M2040S09-1/2
M2040S10-1/2
M2040S11-1/2
M2040S12-1/2
M2050R9
M2050R10
M2050R11
M2050R12
M2050R13
M2050R14
M2050R15
M2050R16
M2050R17
M2050R18
M2050R19
M2050R20
M2050S09-1/2
M2050S10-1/2
M2050S11-1/2
M2050S12-1/2
M2060R9
M2060R10
M2060R11
M2060R12
M2060R13
M2060R14
M2060R15
M2060R16
M2060R17
M2060R18
M2060R19
M2060R20
M2060S09-1/2
M2060S10-1/2
M2060S11-1/2
M2060S12-1/2
M2080R9
M2080R10
M2080R11
M2080R12
M2080R13
M2080R14
M2080R15
M2080R16
M2080R17
M2080R18
M2080R19
M2080R20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSValore nominale Numero di denti
(t)
Tipo rotella Diametro esterno
(mm)
Diametro mozzo
(mm)
Lunghezza mozzo
(mm)
Larghezza dente
(mm)
Misura vite di fermo Materiale (dettagli)

15.48 €

1 8 giorni 1020409Rullo R8554227.216Acciaio al carbonio

12.32 €

1 11 giorni 10204010Rullo R9362257.218Acciaio al carbonio

13.38 €

1 8 giorni 10204011Rullo R10263257.218Acciaio al carbonio

16.53 €

1 8 giorni 10204012Rullo R11063257.218Acciaio al carbonio

18.63 €

1 8 giorni 10204013Rullo R11863257.218Acciaio al carbonio

20.20 €

1 8 giorni 10204014Rullo R12763257.220Acciaio al carbonio

22.30 €

1 8 giorni 10204015Rullo R13563257.220Acciaio al carbonio

24.40 €

1 8 giorni 10204016Rullo R14368287.220Acciaio al carbonio

30.28 €

1 65 giorni 10204017Rullo R15168287.220SS400

31.23 €

1 8 giorni 10204018Rullo R15968287.220SS400

40.68 €

1 8 giorni 10204019Rullo R16768287.220SS400

37.54 €

1 8 giorni 10204020Rullo R17673327.220SS400

9.90 €

1 8 giorni 10204019Rullo S8460257.213Acciaio al carbonio

11.28 €

1 8 giorni 10204021Rullo S9269257.213Acciaio al carbonio

13.38 €

1 8 giorni 10204023Rullo S10077257.213Acciaio al carbonio

14.43 €

1 8 giorni 10204025Rullo S10863257.213Acciaio al carbonio

22.83 €

1 8 giorni 1020509Rullo R10668288.720Acciaio al carbonio

19.16 €

1 8 giorni 10205010Rullo R11673288.718Acciaio al carbonio

22.30 €

1 12 giorni 10205011Rullo R12773288.718Acciaio al carbonio

24.40 €

1 8 giorni 10205012Rullo R13873288.718Acciaio al carbonio

30.70 €

1 8 giorni 10205013Rullo R14873288.718Acciaio al carbonio

32.28 €

1 8 giorni 10205014Rullo R15873288.720Acciaio al carbonio

35.95 €

1 8 giorni 10205015Rullo R16873288.720Acciaio al carbonio

40.68 €

1 8 giorni 10205016Rullo R17973288.720Acciaio al carbonio

45.92 €

1 8 giorni 10205017Rullo R18983358.720SS400

46.98 €

1 8 giorni 10205018Rullo R19983358.720SS400

54.33 €

1 8 giorni 10205019Rullo R20983358.720SS400

55.38 €

1 8 giorni 10205020Rullo R22083358.720SS400

14.95 €

1 8 giorni 10205019Rullo S10473288.713Acciaio al carbonio

18.10 €

1 8 giorni 10205021Rullo S11573288.713Acciaio al carbonio

20.73 €

1 8 giorni 10205023Rullo S12573288.716Acciaio al carbonio

23.36 €

1 8 giorni 10205025Rullo S13573288.716Acciaio al carbonio

30.17 €

1 8 giorni 1020609Rullo R128834011.720Acciaio al carbonio

33.33 €

1 8 giorni 10206010Rullo R140834511.724Acciaio al carbonio

37.54 €

1 8 giorni 10206011Rullo R153834511.724Acciaio al carbonio

42.78 €

1 8 giorni 10206012Rullo R165834511.724Acciaio al carbonio

46.98 €

1 8 giorni 10206013Rullo R177834511.724Acciaio al carbonio

52.23 €

1 8 giorni 10206014Rullo R190834511.726Acciaio al carbonio

58.53 €

1 8 giorni 10206015Rullo R202834511.726SS400

64.83 €

1 8 giorni 10206016Rullo R214834511.726SS400

72.18 €

1 8 giorni 10206017Rullo R227834511.726SS400

78.48 €

1 8 giorni 10206018Rullo R239834511.726SS400

81.64 €

1 8 giorni 10206019Rullo R251834511.726SS400

87.92 €

1 8 giorni 10206020Rullo R263834511.726SS400

22.83 €

1 8 giorni 10206019Rullo S125834011.716Acciaio al carbonio

27.03 €

1 8 giorni 10206021Rullo S138834011.716Acciaio al carbonio

31.23 €

1 24 giorni 10206023Rullo S150834511.716Acciaio al carbonio

33.85 €

1 8 giorni 10206025Rullo S162834511.716Acciaio al carbonio

77.44 €

1 8 giorni 1020809Rullo R170934014.625Acciaio al carbonio

69.03 €

1 8 giorni 10208010Rullo R1861074514.624Acciaio al carbonio

85.84 €

1 8 giorni 10208011Rullo R2031074514.624SS400

94.23 €

1 8 giorni 10208012Rullo R2201074514.624SS400

104.73 €

1 8 giorni 10208013Rullo R2361074514.624SS400

108.93 €

1 8 giorni 10208014Rullo R2531074514.632SS400

87.11 €

1 8 giorni 10208015Rullo R2691074514.632SS400

88.57 €

1 8 giorni 10208016Rullo R2861074514.632SS400

109.12 €

1 8 giorni 10208017Rullo R3021175014.632SS400

113.51 €

1 8 giorni 10208018Rullo R3181175014.632SS400

122.32 €

1 8 giorni 10208019Rullo R3351175014.632SS400

130.39 €

1 8 giorni 10208020Rullo R3511175014.632SS400

Loading...

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Numero di nastri 1 Tipo Con foro pilota
Materiale Acciaio Con catena Doppio passo Con albero Foro pilota standard
Trattamento superficie Non in dotazione

Supporto tecnico