Pignone a doppio passo in acciaio inox, rullo S / rullo R (Codici componente)

Pignone a doppio passo in acciaio inox, rullo S / rullo R
S Roller Type: For use with double-pitch chains for small conveyors. Available machined from stainless steel (SUS304).
R Roller Type: For use with double-pitch chains for small conveyors. Available machined from stainless steel (SUS304) with weld-on hubs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM2040SB12-1/2
SM2050SB12-1/2
SM2060RB12
SM2060SB9-1/2
SM2060SB10-1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSValore nominale Numero di denti
(t)
Tipo rotella Diametro esterno
(mm)
Diametro mozzo
(mm)
Lunghezza mozzo
(mm)
Larghezza dente
(mm)
Misura vite di fermo

84.25 €

1 8 giorni 10204012 1/2Rullo S10863257.213

87.11 €

1 33 giorni 10205012 1/2Rullo S13573288.716

158.26 €

1 8 giorni 10206012Rullo R165834511.724

96.70 €

1 8 giorni 1020609 1/2Rullo S125834011.716

106.91 €

1 8 giorni 10206010 1/2Rullo S138834011.716

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Numero di nastri 1 Tipo Con foro pilota
Materiale Acciaio inox Con catena Doppio passo Con albero Foro pilota standard
Trattamento superficie Non in dotazione Materiale (dettagli) SUS304

Supporto tecnico