Pignone per giunto a catena MS con lavorazione foro albero

Pignone per giunto a catena MS con lavorazione foro albero
With rational operation and labor-saving in mind, we maintain a large stock of JIS35 to JIS100 sprockets ready-machined with shaft bores, keyways, and set screws

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS4012-D14
MS4014-D30
MS5016-D25
MS5018-D35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSValore nominale Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro mozzo
(mm)
Lunghezza mozzo
(mm)
Larghezza sede chiavetta
(mm)
Profondità sede chiavetta
(mm)
Misura vite di fermo

31.64 €

1 8 giorni 10401214353652.3M6

34.38 €

1 8 giorni 10401430433683.3M8

45.70 €

1 8 giorni 10501625604583.3M8

58.53 €

1 8 giorni 105018357045103.3M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Numero di nastri 1 Tipo Foro albero lavorato
Materiale Acciaio Con albero Lavorazione foro albero configurabile Trattamento superficie Non in dotazione
Numero di fori per viti 2 Materiale (dettagli) Acciaio al carbonio

Supporto tecnico