Cremagliera lavorata su entrambi i lati

Cremagliera lavorata su entrambi i lati
Cremagliera con classe di precisione N9, profilo a denti paralleli, entrambe le flange lavorate con ricottura antistrappo per lavorazione termica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF1-1000
MF1.5-1000
MF1.5-1500
MF1.5-2000
MF2-1000
MF2-1500
MF2-2000
MF2.5-1000
MF2.5-1500
MF2.5-2000
MF3-1000
MF3-1500
MF3-2000
MF4-1000
MF4-1500
MF4-2000
MF5-1000
MF5-1500
MF5-2000
MF6-1000
MF6-1500
MF6-2000
MF8-1000
MF10-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza L
(mm)
Numero di denti Larghezza denti B
(mm)
Altezza cremagliera H
(mm)

84.53 €

1 7 giorni 101999.033181012

95.72 €

1 7 giorni 101.5999.032121520

120.70 €

1 7 giorni 101.51,507.963201520

113.55 €

1 8 giorni 101.52,049.884351520

102.02 €

1 7 giorni 1021,005.311602025

108.08 €

1 7 giorni 1021,507.962402025

141.92 €

1 7 giorni 1022,048.313262025

92.22 €

1 7 giorni 102.51,005.311282530

134.94 €

1 7 giorni 102.51,507.961922530

183.82 €

1 7 giorni 102.52,049.882612530

115.74 €

1 7 giorni 103999.031063035

169.02 €

1 7 giorni 1031,507.961603035

230.12 €

1 7 giorni 1032,045.172173035

177.21 €

1 7 giorni 1041,005.31804045

258.87 €

1 7 giorni 1041,507.961204045

347.05 €

1 7 giorni 1042,048.311634045

274.58 €

1 7 giorni 1051,005.31645050

407.24 €

1 7 giorni 1051,507.96965050

565.17 €

1 7 giorni 1052,042.041305050

377.57 €

1 7 giorni 106999.03536060

587.93 €

1 7 giorni 1061,507.96806060

783.74 €

1 7 giorni 1062,035.751086060

713.61 €

1 7 giorni 1081,005.31407575

1,093.37 €

1 7 giorni 10101,005.31329080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera a sezione quadrata Materiale EN 1.1191 Equiv.
Trattamento termico Ricottura Dente rettificato Non in dotazione Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico