Rack con fori di montaggio

Rack con fori di montaggio
Cremagliera con classe di precisione N9, profilo a denti paralleli, foro di montaggio lavorato con ricottura antistrappo per lavorazione termica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFD1.5-1000
MFD1.5-1500
MFD1.5-2000
MFD2-1000
MFD2-1500
MFD2-2000
MFD2.5-1000
MFD2.5-1500
MFD2.5-2000
MFD3-1000
MFD3-1500
MFD4-1000
MFD4-1500
MFD4-2000
MFD5-1000
MFD5-1500
MFD5-2000
MFD6-1000
MFD6-1500
MFD6-2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza L
(mm)
Numero di denti Larghezza denti B
(mm)
Altezza cremagliera H
(mm)
Numero di fori Diametro foro
(mm)

110.71 €

1 30 giorni 101.5999.03212152066

113.17 €

1 24 giorni 101.51,507.96320152096

155.89 €

1 7 giorni 101.52,049.884351520126

94.80 €

1 24 giorni 1021,005.31160202567

140.18 €

1 24 giorni 1021,507.96240202597

196.03 €

1 19 giorni 1022,048.313262025127

115.74 €

1 29 giorni 102.51,005.31128253069

175.09 €

1 29 giorni 102.51,507.96192253099

240.58 €

1 20 giorni 102.52,049.882612530129

149.64 €

1 7 giorni 103999.031063035611

225.40 €

1 24 giorni 1031,507.961603035911

217.90 €

1 24 giorni 1041,005.31804045614

319.96 €

1 24 giorni 1041,507.961204045914

429.09 €

1 24 giorni 1042,048.3116340451214

319.13 €

1 24 giorni 1051,005.31645050516

487.53 €

1 24 giorni 1051,507.96965050716

677.18 €

1 24 giorni 1052,042.0413050501016

444.80 €

1 24 giorni 106999.03536060518

694.49 €

1 24 giorni 1061,507.96806060718

922.16 €

1 7 giorni 1062,035.7510860601018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera a sezione quadrata Materiale EN 1.1191 Equiv.
Trattamento termico Ricottura Dente rettificato Non in dotazione Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico