Riduttore standard, modulo ingranaggi 1

Riduttore standard, modulo ingranaggi 1
I moduli sono disponibili con i numeri di denti più comuni, da 15T a 80T. I prodotti standard sono utilizzati anche per combinare i rapporti di velocità, il che riduce i tempi di consegna e consente una progettazione più conveniente. Il produttore può anche offrire la lavorazione di fori per alberi, chiavi e viti di fermo.

(i)Nota

  • Questo prodotto non è stato maschiato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB1-15
MSB1-16
MSB1-17
MSB1-18
MSB1-19
MSB1-20
MSB1-21
MSB1-22
MSB1-23
MSB1-24
MSB1-25
MSB1-26
MSB1-27
MSB1-28
MSB1-29
MSB1-30
MSB1-32
MSB1-34
MSB1-35
MSB1-38
MSB1-40
MSB1-42
MSB1-44
MSB1-45
MSB1-46
MSB1-48
MSB1-50
MSB1-52
MSB1-54
MSB1-55
MSB1-56
MSB1-58
MSB1-60
MSB1-62
MSB1-64
MSB1-65
MSB1-66
MSB1-68
MSB1-70
MSB1-72
MSB1-75
MSB1-76
MSB1-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Profilo Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Diametro risalto
(mm)
Lunghezza risalto
(mm)

6.71 €

1 7 giorni 1015Tipo RB61720

6.80 €

1 7 giorni 1016Tipo RB61820

6.80 €

1 7 giorni 1017Tipo RB61920

6.91 €

1 7 giorni 1018Tipo RB62020

6.91 €

1 7 giorni 1019Tipo RB62120

7.11 €

1 5 giorni 1020Profilo B61610

7.11 €

1 7 giorni 1021Profilo B61710

7.11 €

1 7 giorni 1022Profilo B61810

7.11 €

1 7 giorni 1023Profilo B61810

7.11 €

1 7 giorni 1024Profilo B62010

7.11 €

1 7 giorni 1025Profilo B62010

7.53 €

1 7 giorni 1026Profilo B62210

7.53 €

1 7 giorni 1027Profilo B62210

8.05 €

1 7 giorni 1028Profilo B62210

8.34 €

1 7 giorni 1029Profilo B62410

8.34 €

1 7 giorni 1030Profilo B82510

8.56 €

1 7 giorni 1032Profilo B82610

9.07 €

1 7 giorni 1034Profilo B82610

9.27 €

1 7 giorni 1035Profilo B82610

10.10 €

1 7 giorni 1038Profilo B83210

10.50 €

1 7 giorni 1040Profilo B83510

10.92 €

1 7 giorni 1042Profilo B83510

11.64 €

1 7 giorni 1044Profilo B83510

11.64 €

1 7 giorni 1045Profilo B83510

11.84 €

1 7 giorni 1046Profilo B83510

12.78 €

1 7 giorni 1048Profilo B83510

13.09 €

1 7 giorni 1050Profilo B83510

13.29 €

1 7 giorni 1052Profilo B83510

14.21 €

1 7 giorni 1054Profilo B83510

14.32 €

1 7 giorni 1055Profilo B83510

15.14 €

1 7 giorni 1056Profilo B83510

16.06 €

1 7 giorni 1058Profilo B83510

16.88 €

1 7 giorni 1060Profilo B83510

17.40 €

1 7 giorni 1062Profilo B84010

17.60 €

1 7 giorni 1064Profilo B84010

17.71 €

1 7 giorni 1065Profilo B84010

17.82 €

1 7 giorni 1066Profilo B84010

19.05 €

1 7 giorni 1068Profilo B84010

19.25 €

1 7 giorni 1070Profilo B84010

20.90 €

1 7 giorni 1072Profilo B84010

21.52 €

1 7 giorni 1075Profilo B84010

21.62 €

1 7 giorni 1076Profilo B84010

23.06 €

1 7 giorni 1080Profilo B84010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Materiale acciaio per usi generici Trattamento termico Non in dotazione Trattamento superficie Non in dotazione
Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato Non in dotazione Gioco In dotazione
Cuscinetto Non in dotazione Larghezza denti B(mm) 10 Tolleranza foro albero h7
Boccola di metallo Non in dotazione Grado di precisione JISN8 (precedentemente noto come JIS grado 4)

Supporto tecnico