Riduttore standard, modulo ingranaggi 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB2-12
MSB2-13
MSB2-14
MSB2-15
MSB2-16
MSB2-17
MSB2-18
MSB2-19
MSB2-20
MSB2-21
MSB2-22
MSB2-23
MSB2-24
MSB2-25
MSB2-26
MSB2-27
MSB2-28
MSB2-29
MSB2-30
MSB2-32
MSB2-34
MSB2-35
MSB2-36
MSB2-38
MSB2-40
MSB2-42
MSB2-44
MSB2-45
MSB2-46
MSB2-48
MSB2-50
MSB2-52
MSB2-54
MSB2-55
MSB2-56
MSB2-58
MSB2-60
MSB2-62
MSB2-64
MSB2-65
MSB2-66
MSB2-68
MSB2-70
MSB2-72
MSB2-75
MSB2-76
MSB2-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Diametro risalto
(mm)

9.24 €

1 7 giorni 1012818

9.57 €

1 7 giorni 1013820

10.01 €

1 7 giorni 1014820

10.44 €

1 7 giorni 10151024

11.20 €

1 7 giorni 10161026

11.53 €

1 7 giorni 10171028

13.06 €

1 7 giorni 10181030

13.49 €

1 7 giorni 10191031

13.93 €

1 7 giorni 10201032

14.78 €

1 7 giorni 10211034

15.33 €

1 7 giorni 10221036

16.74 €

1 7 giorni 10231037

17.18 €

1 7 giorni 10241038

17.29 €

1 7 giorni 10251040

18.81 €

1 7 giorni 10261042

19.03 €

1 7 giorni 10271045

20.98 €

1 7 giorni 10281045

21.96 €

1 7 giorni 10291047

23.05 €

1 7 giorni 10301050

23.48 €

1 7 giorni 10321050

25.86 €

1 7 giorni 10341050

27.93 €

1 7 giorni 10351052

28.37 €

1 7 giorni 10361055

30.75 €

1 7 giorni 10381055

33.26 €

1 7 giorni 10401355

33.80 €

1 7 giorni 10421355

36.40 €

1 7 giorni 10441355

38.25 €

1 7 giorni 10451355

38.80 €

1 7 giorni 10461355

44.01 €

1 7 giorni 10481355

44.99 €

1 7 giorni 10501355

45.86 €

1 7 giorni 10521355

51.40 €

1 7 giorni 10541355

51.84 €

1 7 giorni 10551355

52.16 €

1 7 giorni 10561355

60.74 €

1 7 giorni 10581360

61.28 €

1 7 giorni 10601360

62.37 €

1 7 giorni 10621360

65.62 €

1 7 giorni 10641360

66.17 €

1 7 giorni 10651360

66.71 €

1 7 giorni 10661360

73.02 €

1 7 giorni 10681360

74.11 €

1 7 giorni 10701360

83.12 €

1 7 giorni 10721360

84.10 €

1 7 giorni 10751860

84.53 €

1 7 giorni 10761860

92.23 €

1 7 giorni 10801860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Materiale acciaio per usi generici Profilo Profilo B Trattamento termico Non in dotazione
Trattamento superficie Non in dotazione Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato Non in dotazione
Gioco In dotazione Cuscinetto Non in dotazione Larghezza denti B(mm) 20
Tolleranza foro albero h7 Boccola di metallo Non in dotazione Lunghezza risalto(mm) 10
Grado di precisione JISN8 (precedentemente noto come JIS grado 4)

Supporto tecnico