Riduttore standard, modulo ingranaggi 4

Riduttore standard, modulo ingranaggi 4
I moduli sono disponibili con i numeri di denti più comuni, da 12T a 80T. Per la combinazione dei rapporti di velocità vengono utilizzati anche prodotti standard. Il produttore può anche offrire lavorazioni aggiuntive come la lavorazione del foro dell'albero e della sede della chiavetta.

(i)Nota

  • Questo prodotto non è stato maschiato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB4-12
MSB4-13
MSB4-14
MSB4-15
MSB4-16
MSB4-17
MSB4-18
MSB4-19
MSB4-20
MSB4-21
MSB4-22
MSB4-23
MSB4-24
MSB4-25
MSB4-26
MSB4-27
MSB4-28
MSB4-29
MSB4-30
MSB4-32
MSB4-34
MSB4-35
MSB4-36
MSB4-38
MSB4-40
MSB4-42
MSB4-44
MSB4-45
MSB4-46
MSB4-48
MSB4-50
MSB4-52
MSB4-54
MSB4-55
MSB4-56
MSB4-58
MSB4-60
MSB4-62
MSB4-64
MSB4-65
MSB4-66
MSB4-68
MSB4-70
MSB4-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Diametro risalto
(mm)
Lunghezza risalto
(mm)

29.02 €

1 7 giorni 1012183520

30.11 €

1 7 giorni 1013183820

33.04 €

1 7 giorni 1014184020

34.02 €

1 7 giorni 1015184520

37.71 €

1 7 giorni 1016185020

41.83 €

1 7 giorni 1017185320

45.75 €

1 7 giorni 1018185520

49.98 €

1 7 giorni 1019186020

54.11 €

1 7 giorni 1020186520

55.52 €

1 7 giorni 1021186920

59.65 €

1 7 giorni 1022187320

68.13 €

1 7 giorni 1023187720

69.42 €

1 7 giorni 1024188020

78.88 €

1 7 giorni 1025188420

81.59 €

1 8 giorni 1026188720

82.79 €

1 7 giorni 1027189020

92.45 €

1 7 giorni 1028189520

93.98 €

1 7 giorni 1029189520

103.42 €

1 7 giorni 10301810020

103.97 €

1 7 giorni 10322010016

113.74 €

1 7 giorni 10342010016

127.22 €

1 7 giorni 10352010016

128.42 €

1 7 giorni 10362010016

99.35 €

1 7 giorni 10382010016

109.60 €

1 7 giorni 10402310016

112.48 €

1 7 giorni 10422310016

123.64 €

1 7 giorni 10442310016

135.02 €

1 7 giorni 10452310016

136.31 €

1 7 giorni 10462310016

153.61 €

1 7 giorni 10482310016

165.37 €

1 7 giorni 10502810016

167.50 €

1 7 giorni 10522810016

183.44 €

1 7 giorni 10542810016

198.16 €

1 7 giorni 10552810016

199.23 €

1 7 giorni 10562810016

216.45 €

1 7 giorni 10582811016

235.04 €

1 7 giorni 10602811016

236.26 €

1 7 giorni 10622811016

255.23 €

1 7 giorni 10642811016

273.74 €

1 7 giorni 10652811016

276.26 €

1 7 giorni 10662812016

296.51 €

1 7 giorni 10682812016

320.80 €

1 7 giorni 10702812016

463.47 €

1 7 giorni 10802812016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Materiale acciaio per usi generici Profilo Profilo B Trattamento termico Non in dotazione
Trattamento superficie Non in dotazione Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato Non in dotazione
Gioco In dotazione Cuscinetto Non in dotazione Larghezza denti B(mm) 40
Tolleranza foro albero h7 Boccola di metallo Non in dotazione Grado di precisione JISN8 (precedentemente noto come JIS grado 4)

Supporto tecnico