Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Diametro risalto (mm) | Lunghezza risalto (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 20 | 46 | 25 | ||
50.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 20 | 50 | 25 | ||
41.33 € 20.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 20 | 52 | 25 | |
41.48 € 21.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 20 | 60 | 25 | ||
65.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 20 | 65 | 25 | ||
70.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | 17 | 20 | 68 | 25 | ||
81.81 € | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 20 | 70 | 25 | ||
83.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | 20 | 76 | 25 | ||
94.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 82 | 25 | ||
96.59 € | 1 | 7 giorni | 10 | 21 | 23 | 90 | 25 | ||
108.64 € | 1 | 7 giorni | 10 | 22 | 23 | 95 | 25 | ||
110.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 23 | 100 | 25 | ||
86.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 23 | 100 | 25 | ||
125.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 23 | 105 | 25 | ||
97.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26 | 23 | 110 | 25 | ||
98.89 € | 1 | 7 giorni | 10 | 27 | 23 | 110 | 25 | ||
111.04 € | 1 | 42 giorni | 10 | 28 | 23 | 110 | 25 | ||
112.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 29 | 23 | 115 | 25 | ||
134.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | 32 | 28 | 120 | 21 | ||
149.43 € | 1 | 7 giorni | 10 | 34 | 28 | 120 | 21 | ||
150.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | 28 | 120 | 21 | ||
164.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | 36 | 28 | 120 | 21 | ||
185.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | 38 | 28 | 120 | 21 | ||
152.62 € 97.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 28 | 120 | 21 | ||
218.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 28 | 120 | 21 | ||
240.05 € | 1 | 45 giorni | 10 | 44 | 28 | 120 | 21 | ||
241.19 € | 1 | 22 giorni | 10 | 45 | 28 | 120 | 21 | ||
258.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | 46 | 28 | 120 | 21 | ||
286.19 € | 1 | 7 giorni | 10 | 48 | 28 | 120 | 21 | ||
303.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 28 | 120 | 21 | ||
331.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 52 | 28 | 130 | 21 | ||
355.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 54 | 28 | 130 | 21 | ||
357.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | 28 | 130 | 21 | ||
379.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | 56 | 28 | 130 | 21 | ||
411.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | 58 | 28 | 130 | 21 |
Loading...
Materiale | Materiale acciaio per usi generici | Profilo | Profilo B | Trattamento termico | Non in dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non in dotazione | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | Non in dotazione |
Gioco | In dotazione | Cuscinetto | Non in dotazione | Larghezza denti B(mm) | 50 |
Tolleranza foro albero | h7 | Boccola di metallo | Non in dotazione | Grado di precisione | JISN8 (precedentemente noto come JIS grado 4) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Diametro risalto(mm)
Lunghezza risalto(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali