Ingranaggio dritto m1.5 in POM blu (resina acetalica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S1.5BP14K-1806
S1.5BP15B-1506
S1.5BP16B-1506
S1.5BP18B-1508
S1.5BP20B-1508
S1.5BP22B-1508
S1.5BP24B-1508
S1.5BP25B-1508
S1.5BP26B-1508
S1.5BP28B-1508
S1.5BP30B-1508
S1.5BP32B-1508
S1.5BP35B-1508
S1.5BP36B-1508
S1.5BP40B-1510
S1.5BP45B-1510
S1.5BP48B-1510
S1.5BP50B-1510
S1.5BP55B-1510
S1.5BP56B-1510
S1.5BP60B-1510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Larghezza denti B
(mm)
Profilo (specifiche) Diametro esterno mozzo
(ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

17.29 €

1 7 giorni 10Tipo Kø618K2ø2440

15.14 €

1 7 giorni 10Tipo Bø6-B1ø1830

15.55 €

1 7 giorni 10Tipo Bø6-B1ø1830

16.36 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø2030

19.47 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø2230

20.31 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø2430

22.63 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø2430

23.86 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø2830

24.28 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø2830

25.21 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø3030

27.86 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø3230

30.61 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø3530

35.19 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø4030

35.81 €

1 7 giorni 10Tipo Bø8-B1ø4030

40.32 €

1 7 giorni 10Tipo Bø10-B1ø4530

49.78 €

1 7 giorni 10Tipo Bø10-B1ø5030

50.93 €

1 Disponibile 7 giorni 10Tipo Bø10-B1ø5530

55.85 €

1 Disponibile 7 giorni 10Tipo Bø10-B1ø5530

65.98 €

1 7 giorni 10Tipo Bø10-B1ø6030

70.65 €

1 7 giorni 10Tipo Bø10-B1ø6030

75.65 €

1 7 giorni 10Tipo Bø10-B1ø6530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Trattamento termico NA Trattamento superficie NA
Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA Gioco Disponibile
Cuscinetto NA Tolleranza foro albero Non specificata Boccola di metallo NA
Di precisione(Vecchio JIS) Classe 9-10 equivalente Materiale (dettagli) Resina acetalica (blu)

Supporto tecnico