Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Diametro esterno mozzo (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø8 | ø18 | ||
19.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø8 | ø20 | ||
22.88 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø8 | ø20 | ||
23.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø8 | ø22 | ||
24.63 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø24 | ||
26.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø30 | ||
28.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø30 | ||
30.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø32 | ||
35.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø36 | ||
36.57 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø36 | ||
40.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø40 | ||
42.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø40 | ||
47.93 € | 1 | 13 giorni | 10 | ø10 | ø45 | ||
53.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø45 | ||
61.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø55 | ||
65.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø55 | ||
76.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø60 | ||
93.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø65 | ||
103.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø70 | ||
110.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø75 | ||
100.78 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø80 | ||
103.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø85 | ||
115.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø90 |
Loading...
Materiale | Resina | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | NA |
Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA | Tolleranza foro albero | Non specificata |
Boccola di metallo | NA | Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 9-10 equivalente | Materiale (dettagli) | Resina acetalica (blu) |
Profilo (specifiche) | B1 | Lunghezza complessiva(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Diametro esterno mozzo(ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali