Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Diametro esterno mozzo (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø22 | ||
24.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø25 | ||
27.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø25 | ||
29.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø30 | ||
30.61 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø10 | ø30 | ||
34.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø10 | ø34 | ||
43.74 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø34 | ||
46.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø40 | ||
50.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø45 | ||
54.54 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø45 | ||
59.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø50 | ||
64.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø50 | ||
70.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø12 | ø60 | ||
96.02 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø15 | ø70 | ||
102.05 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø15 | ø70 | ||
113.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø15 | ø80 | ||
105.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø15 | ø80 | ||
121.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø15 | ø90 | ||
135.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | ø15 | ø90 |
Loading...
Materiale | Resina | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | NA |
Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA | Tolleranza foro albero | Non specificata |
Boccola di metallo | NA | Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 9-10 equivalente | Materiale (dettagli) | Resina acetalica (blu) |
Profilo (specifiche) | B1 | Lunghezza complessiva(mm) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Diametro esterno mozzo(ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali