Ingranaggio dritto m3 in POM blu (resina acetalica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S3BP12B-3012
S3BP13B-3012
S3BP14B-3012
S3BP15B-3012
S3BP16B-3012
S3BP18B-3014
S3BP20B-3014
S3BP22B-3014
S3BP24B-3014
S3BP25B-3014
S3BP26B-3014
S3BP28B-3014
S3BP30B-3014
S3BP32B-3016
S3BP35B-3016
S3BP36B-3016
S3BP40B-3018
S3BP45B-3018
S3BP48B-3018
S3BP50B-3018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Diametro esterno mozzo
(ø)

32.79 €

1 7 giorni 10ø12ø26

33.36 €

1 7 giorni 10ø12ø30

35.96 €

1 7 giorni 10ø12ø30

41.35 €

1 7 giorni 10ø12ø34

44.72 €

1 7 giorni 10ø12ø34

51.87 €

1 7 giorni 10ø14ø40

59.85 €

1 7 giorni 10ø14ø50

66.56 €

1 7 giorni 10ø14ø50

70.62 €

1 7 giorni 10ø14ø55

81.76 €

1 7 giorni 10ø14ø55

85.75 €

1 7 giorni 10ø14ø65

93.06 €

1 7 giorni 10ø14ø65

107.86 €

1 7 giorni 10ø14ø70

83.24 €

1 7 giorni 10ø16ø70

108.36 €

1 7 giorni 10ø16ø80

112.75 €

1 7 giorni 10ø16ø80

130.64 €

1 7 giorni 10ø18ø95

149.52 €

1 7 giorni 10ø18ø95

169.09 €

1 7 giorni 10ø18ø110

194.03 €

1 7 giorni 10ø18ø110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Tolleranza foro albero Non specificata
Boccola di metallo NA Di precisione(Vecchio JIS) Classe 9-10 equivalente Materiale (dettagli) Resina acetalica (blu)
Profilo (specifiche) B1 Lunghezza complessiva(mm) 50

Supporto tecnico