Ruota a vite senza fine m1.5 blu (resina acetalica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G1.5BP20-R1
G1.5BP20-R2
G1.5BP30-R1
G1.5BP30-R2
G1.5BP40-R1
G1.5BP50-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(Denti)
Diametro esterno, diametro esterno mozzo
(mm)
Numero di avvii Diametro foro Lunghezza complessiva
(mm)

20.18 €

1 7 giorni 1020ø251ø625

20.18 €

1 7 giorni 1020ø252ø625

32.90 €

1 7 giorni 1030ø301ø825

32.90 €

1 7 giorni 1030ø302ø825

57.78 €

1 7 giorni 1040ø401ø1028

72.00 €

1 7 giorni 1050ø501ø1028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo 1.5 Materiale Resina acetalica (blu) Direzione di torsione R
Larghezza superficie(mm) 15 Profilo 1B

Supporto tecnico