Tubo quadrato in spugna siliconica

Tubo quadrato in spugna siliconica
Insulation plate with superior insulation and heat retention properties.
[Features]
· Although it depends on the degree of compression, it can generally be used from -60 to 200°C.
· Can be cut freely.
· Tube-type insulation material. Can be fit easily onto narrow piping and tubes.
[Applications]
· As an accessory to a heater.
· Heat retention, insulation, freeze prevention, heat-resistant cushion.
· Various types of gasket/packing, electronic parts, electrical parts, automobile parts, piping lines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK6-10-3
SK6-10-10
SK6-10-50
SK12-20-3
SK12-20-10
SK12-20-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza A
(mm)
Misura (axb)
(mm×mm)

79.46 €

1 9 giorni 3,0006 × 10

110.73 €

1 9 giorni 10,0006 × 10

444.59 €

1 9 giorni 50,0006 × 10

171.42 €

1 5 giorni 3,00012 × 20

334.06 €

1 9 giorni 10,00012 × 20

1,398.09 €

1 9 giorni 50,00012 × 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo quadrato Applicazione Standard / Termoresistenza / Isolamento termico Foro lavorato/Non lavorato Senza fori

Supporto tecnico