Luce ad anello diretta serie FL-DR

Luce ad anello diretta serie FL-DR
Una delle più alte luminosità del settore* / Immagini chiare con illuminazione ad ampio raggio.

[Caratteristiche]
• Illuminazione ODR piccola ma ad alta luminosità
• Ampia gamma di distanze supportate dal pezzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FL-DR32W
FL-DR50W
FL-DR50W-H
FL-DR90W
FL-DR90W-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione esterna D (gamma)
(mm)
Dimensione esterna D
(mm)
Consumo di corrente (gamma)
(W)
Consumo energetico
(W)
Misura foro centrale d (gamma)
(mm)
Misura foro centrale d
(mm)
Altezza H (gamma)
(mm)
Altezza h
(mm)

602.02 €

1 13 giorni 30.1–50φ328,1 - 10Massimo 105–20φ1015.1–2016

1,545.58 €

1 3 giorni -⌀50---⌀28-16

2,100.92 €

1 3 giorni -⌀50---⌀28-16

2,986.33 €

1 3 giorni -⌀90---⌀50-20

3,764.08 €

1 3 giorni -⌀90---⌀50-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo leggero Luce visibile Tipo corpo principale Ad anello Colore emesso Bianco
Direzione illuminazione Raggio obliquo Sorgente luminosa Con emissione automatica Colore illuminazione Luce diretta

Supporto tecnico