Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Maximum operating pressure
Nominal | TUH0428 | TUH0644 | TUH0858 | TUH1073 | TUH1288 |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 |
Fluid | Air | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | ||||
40°C | 0.65 | |||||
60°C | 0.5 | |||||
Applicable fittings | One-touch fittings | |||||
Minimum bending radius mm | 10 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
Operating temperature | -20 to 60°C | |||||
Material | Polyurethane |
Maximum operating pressure
Nominal | TUH0425 | TUH0604 | TUH0805 | TUH1065 | TUH1208 |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
Fluid | Air | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 1.0 | ||||
40°C | 0.85 | |||||
60°C | 0.7 | |||||
Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | |||||
Minimum bending radius mm | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | |
Operating temperature | -20 to 60°C | |||||
Material | Polyurethane |
Minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Caution
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Ambiente d'esercizio | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Bundle winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € 6.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 10 | 20 | |||
45.10 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 10 | 100 | |||
9.11 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Resistenza alla pressione | [Blu] Azzurro | 10 | 20 | |||
45.10 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Resistenza alla pressione | [Blu] Azzurro | 10 | 100 | |||
9.11 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | 10 | 20 | |||
45.10 € | 1 | 4 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | - | 100 | |||
9.11 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Resistenza alla pressione | Bianco latte | 10 | 20 | |||
45.10 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Resistenza alla pressione | Bianco latte | 10 | 100 | |||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | - | Fino a 3 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 10 | 20 | |||
38.47 € 26.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | Fino a 4 | - | Fino a 3 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 10 | 100 | |||
7.74 € | 1 | 7 giorni | 4 | Fino a 4 | - | Fino a 3 | Standard | [Blu] Azzurro | 10 | 20 | |||
38.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | - | Fino a 3 | Standard | [Blu] Azzurro | 10 | 100 | |||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | - | Fino a 3 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | 10 | 20 | |||
38.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | - | Fino a 3 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | 10 | 100 | |||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | - | Fino a 3 | Standard | Bianco latte | 10 | 20 | |||
38.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | - | Fino a 3 | Standard | Bianco latte | 10 | 100 | |||
19.81 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 15 | 20 | |||
98.89 € | 1 | 22 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 15 | 100 | |||
19.81 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Resistenza alla pressione | [Blu] Azzurro | 15 | 20 | |||
98.89 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Resistenza alla pressione | [Blu] Azzurro | 15 | 100 | |||
19.81 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | 15 | 20 | |||
98.89 € | 1 | 26 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | 15 | 100 | |||
19.81 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Resistenza alla pressione | Bianco latte | 15 | 20 | |||
98.89 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Resistenza alla pressione | Bianco latte | 15 | 100 | |||
17.81 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | - | Fino a 5 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 20 | |||
88.92 € 60.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | - | Fino a 5 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 100 | |||
17.81 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | - | Fino a 5 | Standard | [Blu] Azzurro | - | 20 | |||
88.92 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | - | Fino a 5 | Standard | [Blu] Azzurro | - | 100 | |||
17.81 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | - | Fino a 5 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | - | 20 | |||
88.92 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | - | Fino a 5 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | - | 100 | |||
17.81 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | - | Fino a 5 | Standard | Bianco latte | - | 20 | |||
88.92 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | - | Fino a 5 | Standard | Bianco latte | - | 100 | |||
35.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 20 | 20 | |||
177.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 20 | 100 | |||
35.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Resistenza alla pressione | [Blu] Azzurro | 20 | 20 | |||
177.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Resistenza alla pressione | [Blu] Azzurro | 20 | 100 | |||
35.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | 20 | 20 | |||
177.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | 20 | 100 | |||
35.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Resistenza alla pressione | Bianco latte | 20 | 20 | |||
177.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Resistenza alla pressione | Bianco latte | 20 | 100 | |||
30.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | - | Fino a 6 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 20 | |||
150.81 € 102.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | Fino a 8 | - | Fino a 6 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 100 | |||
30.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | - | Fino a 6 | Standard | [Blu] Azzurro | - | 20 | |||
150.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | - | Fino a 6 | Standard | [Blu] Azzurro | - | 100 | |||
30.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | - | Fino a 6 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | - | 20 | |||
150.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | - | Fino a 6 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | - | 100 | |||
30.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | - | Fino a 6 | Standard | Bianco latte | - | 20 | |||
150.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | - | Fino a 6 | Standard | Bianco latte | - | 100 | |||
55.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 27 | 20 | |||
277.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 27 | 100 | |||
55.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Resistenza alla pressione | [Blu] Azzurro | 27 | 20 | |||
277.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Resistenza alla pressione | [Blu] Azzurro | 27 | 100 | |||
55.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | 27 | 20 | |||
277.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Resistenza alla pressione | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente | 27 | 100 | |||
55.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Resistenza alla pressione | Bianco latte | 27 | 20 | |||
277.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Resistenza alla pressione | Bianco latte | 27 | 100 | |||
47.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | - | Fino a 8 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 30 | 20 | |||
236.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | - | Fino a 8 | Standard | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 30 | 100 | |||
47.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | - | Fino a 8 | Standard | [Blu] Azzurro | 30 | 20 | |||
236.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | - | Fino a 8 | Standard | [Blu] Azzurro | 30 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.8 (a 20°C) | Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – 60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Ambiente d'esercizio
Colore
Bundle winding length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali