Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cross-section of FR Double Layer Tubing
Maximum operating pressure
Nominal | TRBU0604 | TRBU0805 | TRBU1065 | TRBU1208 |
---|---|---|---|---|
Inner tubing outer diameter mm | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner tubing inner diameter mm | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
Outer layer thickness mm | 1 | 1 | 1 | 1 |
Minimum bending radius mm | 15 | 20 | 27 | 35 |
Fluid | Air, water | |
---|---|---|
Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 0.8 |
40°C | 0.65 | |
60°C | 0.5 | |
Applicable fittings | FR One-touch Fittings KR-W2 Series | |
Ambient and fluid temperature | -20 to +60℃, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Material | Inner tube | Polyurethane |
Outer layer | Polyolefin resin (equivalent to UL-94 standard V-0) |
Note: All inner tubes are black in color.
Procedure
The length and pitch for mounting on one-touch fittings are indicated on the outer layer of the TRBU tube. Cut the tube in accordance with the indications (step 1), then peel off only the outer layer (step 2) and mount on the one-touch fitting.
Minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Min. raggio di curvatura (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Inner Tube O.D. D (mm) | Inner Tube I.D. d (mm) | Outer Layer Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Nero | ||
314.97 € | 1 | 4 giorni | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Nero | ||
63.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Blu | ||
314.97 € | 1 | 4 giorni | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Blu | ||
63.06 € | 1 | 26 giorni | - | 20 | - | 6 | 4 | Verde | ||
314.97 € | 1 | 4 giorni | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Verde | ||
63.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Rosso | ||
314.97 € | 1 | 4 giorni | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Rosso | ||
63.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Bianco | ||
314.97 € | 1 | 4 giorni | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Bianco | ||
63.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Giallo | ||
314.97 € | 1 | 26 giorni | - | - | 100 | 6 | 4 | Giallo | ||
110.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Nero | ||
549.95 € | 1 | 4 giorni | 20 | - | 100 | 8 | 5 | Nero | ||
110.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Blu | ||
549.95 € | 1 | 22 giorni | 20 | - | 100 | 8 | 5 | Blu | ||
110.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Verde | ||
549.95 € | 1 | 26 giorni | - | - | 100 | 8 | 5 | Verde | ||
110.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Rosso | ||
549.95 € | 1 | 26 giorni | - | - | 100 | 8 | 5 | Rosso | ||
110.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Bianco | ||
549.95 € | 1 | 26 giorni | - | - | 100 | 8 | 5 | Bianco | ||
110.03 € | 1 | 22 giorni | - | 20 | - | 8 | 5 | Giallo | ||
549.95 € | 1 | 26 giorni | - | - | 100 | 8 | 5 | Giallo | ||
146.79 € | 1 | 4 giorni | 27 | 20 | - | 10 | 6.5 | Nero | ||
734.02 € | 1 | 4 giorni | 27 | - | 100 | 10 | 6.5 | Nero | ||
146.79 € | 1 | 4 giorni | 27 | 20 | - | 10 | 6.5 | Blu | ||
734.02 € | 1 | 4 giorni | 27 | - | 100 | 10 | 6.5 | Blu | ||
146.79 € | 1 | 22 giorni | 27 | 20 | - | 10 | 6.5 | Verde | ||
734.02 € | 1 | 4 giorni | 27 | - | 100 | 10 | 6.5 | Verde | ||
146.79 € | 1 | 4 giorni | 27 | 20 | - | 10 | 6.5 | Rosso | ||
734.02 € | 1 | 4 giorni | 27 | - | 100 | 10 | 6.5 | Rosso | ||
146.79 € | 1 | 4 giorni | 27 | 20 | - | 10 | 6.5 | Bianco | ||
734.02 € | 1 | 4 giorni | 27 | - | 100 | 10 | 6.5 | Bianco | ||
146.79 € | 1 | 4 giorni | 27 | 20 | - | 10 | 6.5 | Giallo | ||
734.02 € | 1 | 4 giorni | 27 | - | 100 | 10 | 6.5 | Giallo | ||
200.94 € | 1 | 4 giorni | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Nero | ||
1,004.60 € | 1 | 4 giorni | 35 | - | 100 | 12 | 8 | Nero | ||
200.94 € | 1 | 4 giorni | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Blu | ||
1,004.60 € | 1 | 4 giorni | 35 | - | 100 | 12 | 8 | Blu | ||
200.94 € | 1 | 4 giorni | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Verde | ||
1,004.60 € | 1 | 26 giorni | - | - | 100 | 12 | 8 | Verde | ||
200.94 € | 1 | 4 giorni | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Rosso | ||
1,004.60 € | 1 | 26 giorni | - | - | 100 | 12 | 8 | Rosso | ||
200.94 € | 1 | 26 giorni | - | 20 | - | 12 | 8 | Bianco | ||
1,004.60 € | 1 | 26 giorni | - | - | 100 | 12 | 8 | Bianco | ||
200.94 € | 1 | 4 giorni | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Giallo | ||
1,004.60 € | 1 | 26 giorni | - | - | 100 | 12 | 8 | Giallo |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Material | Tubo interno: Poliuretano / Strato esterno: Resina poliolefinica (UL-94 standard V-0 equivalente) | Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.8 (a 20°C) |
Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – +60, con acqua: 0 – +40 (senza congelamento) |
Configura
Proprietà di base
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Inner Tube O.D. D(mm)
Inner Tube I.D. d(mm)
Outer Layer Color
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali