Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Maximum operating pressure
Nominal | TRS0603 | TRS0805 | TRS1065 | TRS1208 |
---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 3 | 5 | 6.5 | 8 |
Fluid | Air, water | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 1.2 | |||
40°C | 1.2 | ||||
60°C | 0.7 | ||||
Applicable fittings | FR One-touch Fittings KR-W2 Series | ||||
Minimum bending radius mm | 17 | 19 | 27 | 32 | |
Operating temperature | -20 to +60°C, Water: 0 to 60°C (No freezing) | ||||
Material | Flame-retardant nylon (equivalent to UL-94 standard V-0) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | - | 100 | ||
59.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Blu] Blu chiaro | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Blu] Blu chiaro | - | - | 100 | ||
59.97 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Verde] Verde fosforescente | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Verde] Verde fosforescente | - | - | 100 | ||
59.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Blu] Blu | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Blu] Blu | - | - | 100 | ||
59.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 19 | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 19 | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu chiaro | 19 | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu chiaro | 19 | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Verde] Verde fosforescente | - | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Verde] Verde fosforescente | - | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu | 19 | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu | 19 | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 19 | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 27 | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 27 | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu chiaro | 27 | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu chiaro | - | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde fosforescente | - | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde fosforescente | - | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu | - | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu | 27 | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Blu] Blu chiaro | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu chiaro | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Verde] Verde fosforescente | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Verde] Verde fosforescente | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | - | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale: nylon | Interno |
Pressione d'esercizio massima(MPa) | 1.2 (a 20°C) | Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – +60, con acqua: 0 – +60 (senza congelamento) |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali