Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to measure the minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Nominal | TUZ0425 | TUZ0604 | TUZ1065 | TUZ1208 |
---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 4 | 6 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2.5 | 4 | 6.5 | 8 |
Fluid | Air, water | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applicable fittings | One-touch fittings KQ2 Series Insert fittings KF Series Stainless steel 316 Insert fittings KFG2 Series Miniature fittings M, MS Series (Hose-nipple type) | ||||
Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 0.8 | |||
40°C | 0.6 | ||||
60°C | 0.4 | ||||
Minimum bending radius mm | 10 | 15 | 27 | 35 | |
Operating temperature | -20 to +60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | ||||
Material | Special polyurethane |
Maximum Operating Pressure
Tube Dimensions Inside the Flexible Protection Tube
(Unit: mm)
Test tube | TUZ0604, TU0604 |
---|---|
Quantity of tube tested | 5 pcs. for each |
Operating speed | 1,500 mm/sec |
Operating frequency | 90 c.p.m |
Operating stroke L | 500 mm |
Bending radius R | 28 mm |
Material of flexible protection tube | Special engineering plastic |
Zip tie | Not used |
Model: TUZ0604, Maximum abrasion after 10 million cycles (mm): 0.16
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Bundle winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.71 € 12.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 10 | 100 | ||
17.71 € | 1 | 3 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | 10 | 100 | ||
17.71 € | 1 | 22 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Verde] Verde chiaro | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Verde] Verde chiaro | 10 | 100 | ||
20.98 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Rosso] Rosso chiaro | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Rosso] Rosso chiaro | 10 | 100 | ||
16.69 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Bianco latte | 10 | 20 | ||
83.32 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Bianco latte | 10 | 100 | ||
17.71 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Giallo] Giallo chiaro | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Giallo] Giallo chiaro | 10 | 100 | ||
26.35 € 17.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 7 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 15 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Blu] Azzurro | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 7 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Blu] Azzurro | 15 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Verde] Verde chiaro | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Verde] Verde chiaro | 15 | 100 | ||
29.76 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Rosso] Rosso chiaro | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 7 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Rosso] Rosso chiaro | 15 | 100 | ||
25.18 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Bianco latte | 15 | 20 | ||
125.69 € 85.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Bianco latte | 15 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Giallo] Giallo chiaro | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Giallo] Giallo chiaro | 15 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Azzurro | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 7 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Azzurro | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Verde] Verde chiaro | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Verde] Verde chiaro | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Rosso] Rosso chiaro | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Rosso] Rosso chiaro | 20 | 100 | ||
53.02 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Bianco latte | 20 | 20 | ||
265.03 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Bianco latte | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Giallo] Giallo chiaro | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Giallo] Giallo chiaro | 20 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 22 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 28 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Azzurro | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Azzurro | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde chiaro | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde chiaro | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Rosso] Rosso chiaro | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Rosso] Rosso chiaro | 27 | 100 | ||
70.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Bianco latte | 27 | 20 | ||
352.82 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Bianco latte | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Giallo] Giallo chiaro | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Giallo] Giallo chiaro | 27 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Blu] Azzurro | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Blu] Azzurro | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Verde] Verde chiaro | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Verde] Verde chiaro | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Rosso] Rosso chiaro | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Rosso] Rosso chiaro | 35 | 100 | ||
90.27 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Bianco latte | 35 | 20 | ||
451.24 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Bianco latte | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Giallo] Giallo chiaro | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Giallo] Giallo chiaro | 35 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'abrasione | Materiale, uretano | Poliuretano |
Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.8 (a 20°C) | Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – +60, con acqua: 0 – +40 (senza congelamento) |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Bundle winding length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali