Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Installed appearance of Tube Stand & Tube Reel
Employs snap fit method with single-touch operation
Appearance of TB-2 (Tube Stand)
Dimensions of Tube Reel
Applicable tubing size mm | Model | W |
---|---|---|
4, 6 | TBR-1 | 90 |
110 when branch pipe is used | ||
8 | TBR-2 | 140 |
10 | TBR-3 | 190 |
12 | TBR-4 | 240 |
(Unit: mm)
Description | No. | Part No. | Material | Applicable model |
---|---|---|---|---|
Side plate | (1) | TBR-A167 | PP | TBR-1, 2, 3, 4 |
Branch pipe | (2) | TBR-A188 | ABS | TBR-1 |
TBR-A168 | TBR-2 | |||
TBR-A169 | TBR-3 | |||
TBR-A170 | TBR-4 | |||
Fixing rod | (3) | TBR-A183 | ABS | TBR-1 |
TBR-A184 | TBR-2 | |||
TBR-A185 | TBR-3 | |||
TBR-A186 | TBR-4 | |||
Fixing plate | (4) | TBR-A187 | PP | TBR-1, 2, 3, 4 |
Codice componente
|
---|
TB-2 |
TBR-1 |
TBR-2 |
TBR-3 |
TBR-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di componente correlato | Applicable Tube Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.71 € | 1 | 4 giorni | [elementi di completamento] Supporto tubo | - | ||
24.26 € | 1 | 3 giorni | [elementi di completamento] Per completamento | 4, 6 | ||
32.92 € | 1 | 3 giorni | [elementi di completamento] Per completamento | 8 | ||
34.61 € | 1 | 7 giorni | [elementi di completamento] Per completamento | 10 | ||
36.37 € | 1 | 7 giorni | [elementi di completamento] Per completamento | 12 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di componente correlato
Applicable Tube Size
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali