Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo ruota | A vite / Con piedi di livellamento | Altezza di montaggio H(mm) | 67 | Gamma di carico(daN) | 485.01–750.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Non fornito | Carico ammesso(daN) | 58.8 | Materiale bozzello | Nylon |
Caratteristiche rotella | Non fornito | Diam. filettatura | M12 | Diam. rotella D(Ø) | 50 |
Larghezza rotella B(mm) | 70 | Applicazione | Logistica, carrello |
Configura
Proprietà di base
Materiale raccordo
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali