Anello di sicurezza concentrico per cuscinetti (per alberi)

Anello di sicurezza concentrico per cuscinetti (per alberi)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Used for positioning bearings and for roller bearings
· The internal and external diameters are concentric, and the internal diameter is the reference for shaft usage.

(i)Nota

  • Questa immagine è a scopo illustrativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WR-22
WR-29
WR-45
WR-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

0.31 €

1 Disponibile 7 giorni 10222221.222

1.09 €

1 Disponibile 7 giorni 1029292829

2.38 €

1.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10454543.545

1.23 €

1 Disponibile 7 giorni 10606058.560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anelli di sicurezza concentrici a C Materiale Filo temprato in olio
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio Standard
Tipo prodotto Anello di sicurezza Materiale corpo principale SWRH 57-82 Trattamento superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico