Frizioni ad artiglio / serraggio del mozzo / disco ad artiglio: PU / corpo: alluminio, acciaio / EKL / R+W Antriebselemente

Frizioni ad artiglio / serraggio del mozzo / disco ad artiglio: PU / corpo: alluminio, acciaio / EKL / R+W Antriebselemente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Caratteristiche
· Due mozzi con morsetto ad alta concentricità e sedi inserto concave

Materiali
· Mozzi:
fino alla taglia 450 alluminio ad alta resistenza
taglia 800 acciaio
· Elastomero: TPU resistente all'usura ad alta stabilità termica

Range di temperatura
· A seconda dell'inserto in elastomero

Proprietà
· molto compatto
· montaggio facilitato
· smorzamento delle vibrazioni
· elettricamente isolante
· montaggio a compressione
· Privo di gioco
· ad innesto frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EKL Compact Version with Clamping Hub 0.5 - 2,150 Nm

Product Properties

 

Features

• short overall length
• easy mounting
• vibration damping

Material

Hubs: up to size 450 high strength aluminum; size 800 steel
Elastomer: wear resistant thermally stable TPU

Design

Two concentrically machined hubs with curved jaws and clamping screws.

Drawing

Specification

SIZE  25102060150300450800
Type (Elastomer insert)  ABCABCABCABCABCABCABCABCABC
Rated torque(Nm)TKN22.40.5912212.5164172166075201602004232540584530660959501100240
Max. torque*(Nm)TKmax44.81182442532634421212015035320400856508101701060135019019002150400
Overall length(mm)A2026325058628694123
Outside diameter(mm)B162532425666.582102136.5
Outside diameter with screw head(mm)BS17253244.5576885105139
Mounting length(mm)C6810.3172021313446
Inside diameter range H7(mm)D1/23 - 84 - 12.74 - 168 - 2512 - 3219 - 3620 - 4528 - 6035 - 80
Inside diameter of elastomer(mm)DE6.210.214.219.226.229.236.246.260.5
Clamping screw (ISO 4762) EM2M3M4M5M6M8M10M12M16
Tightening torque of the clamping screw(Nm)0.6248153570120290
Distance between centers(mm)F5.5810.515.52124293850.5
Distance(mm)G3458.510111517.523
Hub length(mm)H1216.720.7313639525774
Moment of inertia per hub(10-3 kgm2)J1/J20.00030.0020.0030.010.040.080.30.668
Approx. weight(kg) 0.0080.020.050.120.30.50.91.58.5
Speed standard(min-1) 15,00015,00013,00012,50011,00010,0009,0008,0004,000
Speed balanced(103min-1) 60674557654353634045603531312522261822261616171213138
* Maximum transmittable torque of the clamping hub depends on the bore diameter
 
SizeØ 3Ø 4Ø 5Ø 8Ø 16Ø 19Ø 25Ø 30Ø 32Ø 35Ø 45Ø 50Ø 55Ø 60Ø 65Ø 70Ø 75Ø 80
20.20.81.52.5              
5 1.528              
10  41232             
20   20354560           
60    5080100110120         
150     120160180200220        
300     200230300350380420       
450       420480510600660750850    
800         7007508008358659009259501,000
Higher torque possible with keyways.
Codice componente
EKL/2/A/[3-8/1]/[3-8/1]
EKL/5/A/[4-12/1]/[4-12/1]
EKL/10/A/[4-16/1]/[4-16/1]
EKL/20/A/[8-25/1]/[8-25/1]
EKL/60/A/[12-32/1]/[12-32/1]
EKL/150/A/[19-36/1]/[19-36/1]
EKL/300/A/[20-45/1]/[20-45/1]
EKL/450/A/[28-60/1]/[28-60/1]
EKL/800/A/[35-80/1]/[35-80/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Momento di inerzia
(kg・m2)
1 13 giorni 1.01–3.003 ~ 83 ~ 81620Alluminio0.6150000.0000003
1 13 giorni 5.01–10.004 ~ 124 ~ 122526Alluminio2150000.000002
1 13 giorni 10.01–20.004 ~ 164 ~ 163232Alluminio4130000.000003
1 13 giorni 10.01–20.008 ~ 258 ~ 254250Alluminio8125000.00001
1 13 giorni 50.01–100.0012 ~ 3212 ~ 325658Alluminio15110000.00004
1 13 giorni 100–inf. a 50019 ~ 3619 ~ 3666.562Alluminio35100000.00008
1 13 giorni 100–inf. a 50020 ~ 4520 ~ 458286Alluminio7090000.0003
1 13 giorni 500–inf. a 1.00028 ~ 6028 ~ 6010294Alluminio12080000.00066
1 13 giorni 500–inf. a 1.00035 ~ 8035 ~ 80136.5123Acciaio29040000.0008

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A stella Materiale paracolpi Poliuretano

Supporto tecnico