Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SIZE | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 45 | 100 | |||||||||||
Rated torque | (Nm) | TKN | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 10 | |||||||||
Overall length | (mm) | A-1 | 14 | 20 | 20 | 23 | 26 | 22 | 25 | 28 | 24 | 29 | 26 | 31 | 35 | 37 | 45 | 43 | 53 |
Outside diameter | (mm) | B | 6.5 | 10 | 15 | 15 | 19 | 25 | 32 | 40 | |||||||||
Fit length | (mm) | C | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 13 | 15 | |||||||||
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 | (mm) | D1/2 | 1-3 | 1-5 | 3-9 | 3-9 | 3-12 | 3-16 | 6-22 | 6-28 | |||||||||
Clamping screw ISO 4029 | E | 1xM2 | 1xM2.5 | 1xM3 | 1xM3 | 2xM3 | 2xM4 | 2xM5 | 2xM6 | ||||||||||
Tightening torque of the fastening screw | (Nm) | 0.35 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||||
Distance | (mm) | G | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | |||||||||
Moment of inertia | (gcm2) | Jges. | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2 | 4.7 | 5.5 | 15 | 18 | 20 | 65 | 70 | 180 | 220 |
Approximate weight | (g) | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 22 | 24 | 26 | 54 | 58 | 106 | 114 | |
Torsional stiffness | (Nm/rad) | CT | 50 | 70 | 280 | 210 | 170 | 510 | 380 | 320 | 750 | 700 | 1200 | 1300 | 1200 | 7000 | 5000 | 9050 | 8800 |
Axial | (mm) | Max. values | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 |
Lateral | (mm) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | |
Angular | (degree) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
Ordering Example | MK1 | 5 | 26 | 4.76 | 5 | XX |
Model | • | Special designation only (e.g. high speed balancing). | ||||
Size | • | |||||
Overall length mm | • | |||||
Bore D1 H7 | • | |||||
Bore D2 H7 | • |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale soffietti | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 giorni | 0.05–1.00 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 6.5 | 14 | 0.35 | 0.1 | 1 | Altro | 0.4 | 0.0001 | ||
1 | 17 giorni | 0.05–1.00 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 10 | 20 | 0.75 | 0.15 | 1 | Acciaio inox | 0.4 | 0.0004 | ||
1 | 17 giorni | 0.05–1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 20 | 1.3 | 0.15 | 1 | Acciaio inox | 0.4 | 0.0011 | ||
1 | 17 giorni | 0.05–1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 23 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | Acciaio inox | 0.5 | 0.0012 | ||
1 | 17 giorni | 0.05–1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 26 | 1.3 | 0.25 | 2 | Acciaio inox | 0.6 | 0.0013 | ||
1 | 17 giorni | 0.05–1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 22 | 1.3 | 0.15 | 1 | Acciaio inox | 0.4 | 0.0013 | ||
1 | 17 giorni | 0.05–1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 25 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | Acciaio inox | 0.5 | 0.0018 | ||
1 | 17 giorni | 0.05–1.00 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 15 | 28 | 1.3 | 0.25 | 2 | Acciaio inox | 0.6 | 0.002 | ||
1 | 17 giorni | 1.01–3.00 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 19 | 24 | 1.3 | 0.15 | 1.5 | Acciaio inox | 0.5 | 0.0047 | ||
1 | 17 giorni | 1.01–3.00 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 19 | 29 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | Acciaio inox | 0.7 | 0.0055 | ||
1 | 17 giorni | 1.01–3.00 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 25 | 26 | 2.5 | 0.15 | 1.5 | Acciaio inox | 0.5 | 0.015 | ||
1 | 17 giorni | 1.01–3.00 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 25 | 31 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | Acciaio inox | 0.6 | 0.018 | ||
1 | 17 giorni | 1.01–3.00 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 25 | 35 | 2.5 | 0.25 | 2 | Acciaio inox | 0.7 | 0.02 | ||
1 | 17 giorni | 3.01–5.00 | 6 ~ 22 | 6 ~ 22 | 32 | 37 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | Acciaio inox | 0.7 | 0.065 | ||
1 | 17 giorni | 3.01–5.00 | 6 ~ 22 | 6 ~ 22 | 32 | 45 | 3.5 | 0.25 | 2 | Acciaio inox | 1 | 0.07 | ||
1 | 17 giorni | 10.01–20.00 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 40 | 43 | 4 | 0.2 | 1.5 | Acciaio inox | 1 | 0.18 | ||
1 | 17 giorni | 10.01–20.00 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 40 | 53 | 4 | 0.3 | 2 | Acciaio inox | 1.2 | 0.22 |
Loading...
Tipo | Con soffietti | Materiale corpo | Alluminio |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale soffietti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali