Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | Assente | - | - | - | - | - | - | - | ||
321.11 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | - | Magnete incorporato | A96 | 3 | Assente | 1 pz | 0.15–0.7 | Assente | ||
365.60 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | - | Magnete incorporato | M9NW | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
329.89 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | - | 1 pz | 0.15–0.7 | Assente | ||
345.61 € | 1 | 19 giorni | - | - | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | - | ||
368.74 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | A96 | 3 | Assente | 1 pz | 0.15–0.7 | Assente | ||
416.95 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9BV | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
413.24 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9BW | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
420.77 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9BWV | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
416.95 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9N | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
416.95 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | - | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
425.94 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Connettore spina 3 pin M8 | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
330.87 € | 1 | 4 giorni | 20 | - | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | Assente | - | - | - | - | - | - | - | ||
378.53 € | 1 | 19 giorni | - | - | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | - | ||
440.53 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
453.68 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9BW | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
442.32 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9N | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
449.85 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9N | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
442.32 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | - | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
447.79 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.15–0.7 | Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm) | ||
354.65 € | 1 | 4 giorni | 20 | - | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | Assente | - | - | - | - | - | - | - | ||
422.32 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | M9PW | 0.5 | - | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
389.32 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.15–0.7 | Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm) | ||
363.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 30 | - | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | Assente | - | - | - | - | - | - | - | ||
427.53 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | - | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
411.37 € | 1 | 19 giorni | - | - | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | - | ||
482.69 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9N | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
475.18 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | - | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
482.69 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | - | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
387.48 € | 1 | 19 giorni | - | - | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | - | ||
462.69 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | M9BW | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
458.89 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | - | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
422.29 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.15–0.7 | Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm) | ||
400.50 € | 1 | 19 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
441.61 € | 1 | 19 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | - | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
448.16 € | 1 | 19 giorni | - | - | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | - | ||
489.27 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
494.44 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
424.32 € | 1 | 26 giorni | - | - | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | - | ||
486.35 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
424.32 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Reverse-end adjuster | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
435.32 € | 1 | 4 giorni | 50 | - | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | Assente | - | - | - | - | - | - | - | ||
482.97 € | 1 | 19 giorni | - | - | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | - | ||
529.26 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | A90 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
459.13 € | 1 | 19 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
500.26 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
505.44 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
459.15 € | 1 | 19 giorni | - | - | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Reverse-end adjuster | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | - | ||
338.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | Assente | - | - | - | - | - | - | - | ||
417.47 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | - | Magnete incorporato | M9N | 5 | - | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
391.00 € | 1 | 19 giorni | - | - | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | - | ||
471.32 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Connettore spina 3 pin M8 | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
463.39 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.15–0.7 | Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm) | ||
364.85 € | 1 | 19 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
364.85 € | 1 | 19 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Smorzatore in gomma | Reverse-end adjuster | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
486.06 € | 1 | 19 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Ammortizzatore | Assorbitore sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
527.19 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Ammortizzatore | Assorbitore sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
413.27 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Ammortizzatore | Forward-end absorber | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
414.90 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Ammortizzatore | Assorbitore di fine corsa | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
338.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | - | 1 | 54 | 8 | 40 | 24 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | Assente | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Lega di alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida a rulli incrociati |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali