MXF, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati, profilo piatto

MXF, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati, profilo piatto
An air slide table made by SMC
[Features]
· The parallel design of the guide and cylinder creates a slim and compact slide.
· Neat external appearance.
· Standard equipped with a stroke adjuster.
· Auto switch mountable.
· Reinforced screws for mounting workpieces.
· Mounting and removing reproducibility.
· Flexible piping methods.
· High rigidity.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXF8-10
MXF8-10-M9PSAPC
MXF8-20
MXF8-20-M9PSAPC
MXF8-20-X11
MXF8-30
MXF12-20
MXF12-20-M9BL
MXF12-20-M9PSAPC
MXF12-20-X11
MXF12-30
MXF12-30-M9B
MXF12-30-M9BV
MXF12-30-M9P
MXF12-50
MXF12-50-M9B
MXF12-50-M9P
MXF16-30
MXF16-30-A90
MXF16-30-M9BL
MXF16-30-M9PW
MXF16-50
MXF16-50-A90
MXF16-50-A93L
MXF16-50-M9B
MXF16-50-M9NL
MXF16-50-M9PSAPC
MXF16-50-M9PWSAPC
MXF16-50-X11
MXF16-75
MXF16-75-M9B
MXF16-75-M9BL
MXF16-75-M9PL
MXF16-75-M9PSAPC
MXF20-30
MXF20-30-A93
MXF20-30-A96L
MXF20-30-M9BL
MXF20-30-M9P
MXF20-30-X11
MXF20-50
MXF20-50-M9BL
MXF20-50-M9PW
MXF20-75
MXF20-75-M9PL
MXF20-75-X42
MXF20-100
MXF20-100-A93
MXF20-100-M9B
MXF20-100-M9NSAPC
MXF20-100-M9P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

321.79 €

1 4 giorni 10---8--Assente-----5mm (Standard)-

402.11 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.66983116-Magnete incorporatoM9P0.5Connettore spina 3 pin M82 pz.0.15–0.7Assente

351.95 €

1 4 giorni 20-0.65483116Assente-----5mm (Standard)-

432.27 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.66983116-Magnete incorporatoM9P0.5Connettore spina 3 pin M82 pz.0.15–0.7Assente

388.11 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.66983116-Magnete incorporatoAssente-Assente-0.15–0.7Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm)

382.18 €

1 4 giorni 30---8--Assente-----5mm (Standard)-

351.95 €

1 4 giorni 20---12--Assente-----5mm (Standard)-

421.40 €

1 26 giorni -1 to 4.9165123518.5-Magnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

432.27 €

1 26 giorni -1 to 4.9165123518.5-Magnete incorporatoM9P0.5Connettore spina 3 pin M82 pz.0.15–0.7Assente

384.53 €

1 26 giorni -1 to 4.9165123518.5-Magnete incorporatoAssente-Assente-0.15–0.7Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm)

386.16 €

1 4 giorni 30---12--Assente-----5mm (Standard)-

448.19 €

1 26 giorni -1 to 4.9175123518.5-Magnete incorporatoM9B0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

457.50 €

1 26 giorni -1 to 4.9175123518.5-Magnete incorporatoM9BV0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

449.98 €

1 26 giorni -1 to 4.9175123518.5-Magnete incorporatoM9P0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

454.53 €

1 4 giorni 50-1111123518.5Assente-----5mm (Standard)-

516.56 €

1 26 giorni -1 to 4.91111123518.5-Magnete incorporatoM9B0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

518.35 €

1 26 giorni -1 to 4.91111123518.5-Magnete incorporatoM9P0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

390.18 €

1 4 giorni 30---16--Assente-----5mm (Standard)-

431.31 €

1 26 giorni -1 to 4.92831641.521-Magnete incorporatoA900.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

459.61 €

1 26 giorni -1 to 4.92831641.521-Magnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

457.81 €

1 26 giorni -1 to 4.92831641.521-Magnete incorporatoM9PW0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

458.60 €

1 4 giorni 50---16--Assente-----5mm (Standard)-

499.73 €

1 26 giorni -1 to 4.921131641.521-Magnete incorporatoA900.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

504.89 €

1 26 giorni -1 to 4.921131641.521-Magnete incorporatoA933Assente2 pz.0.15–0.7Assente

520.65 €

1 26 giorni -1 to 4.921131641.521-Magnete incorporatoM9B0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

529.94 €

1 26 giorni -1 to 4.921131641.521-Magnete incorporatoM9N3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

538.94 €

1 26 giorni -1 to 4.921131641.521-Magnete incorporatoM9P0.5Connettore spina 3 pin M82 pz.0.15–0.7Assente

541.65 €

1 26 giorni -1 to 4.921131641.521-Magnete incorporatoM9PW0.5Connettore spina 3 pin M82 pz.0.15–0.7Assente

520.85 €

1 26 giorni -1 to 4.921131641.521-Magnete incorporatoAssente-Assente-0.15–0.7Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm)

544.05 €

1 4 giorni 75---16--Assente-----5mm (Standard)-

606.08 €

1 26 giorni 751 to 4.921591641.521-Magnete incorporatoM9B0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

613.48 €

1 26 giorni 751 to 4.921591641.521-Magnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

615.39 €

1 26 giorni 751 to 4.921591641.521-Magnete incorporatoM9P3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

624.39 €

1 26 giorni 751 to 4.921591641.521-Magnete incorporatoM9P0.5Connettore spina 3 pin M82 pz.0.15–0.7Assente

436.45 €

1 4 giorni 30---20--Assente-----5mm (Standard)-

477.58 €

1 26 giorni -1 to 4.94912051.527-Magnete incorporatoA930.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

482.73 €

1 26 giorni -1 to 4.94912051.527-Magnete incorporatoA963Assente2 pz.0.15–0.7Assente

505.89 €

1 26 giorni -1 to 4.94912051.527-Magnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

500.27 €

1 26 giorni -1 to 4.94912051.527-Magnete incorporatoM9P0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

470.37 €

1 26 giorni -1 to 4.94912051.527-Magnete incorporatoAssente-Assente-0.15–0.7Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm)

504.81 €

1 4 giorni 50---20--Assente-----5mm (Standard)-

574.24 €

1 26 giorni -1 to 4.941132051.527-Magnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

572.44 €

1 26 giorni -1 to 4.941132051.527-Magnete incorporatoM9PW0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

590.32 €

1 4 giorni 75---20--Assente-----5mm (Standard)-

661.66 €

1 26 giorni 751 to 4.941622051.527-Magnete incorporatoM9P3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

609.44 €

1 26 giorni 751 to 4.941622051.527-Magnete incorporatoAssente-Assente-0.15–0.7Guida alle specifiche per la prevenzione della ruggine delle parti

675.77 €

1 4 giorni 100---20--Assente-----5mm (Standard)-

716.89 €

1 26 giorni -1 to 4.942112051.527-Magnete incorporatoA930.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

737.81 €

1 26 giorni -1 to 4.942112051.527-Magnete incorporatoM9B0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

756.10 €

1 26 giorni -1 to 4.942112051.527-Magnete incorporatoM9N0.5Connettore spina 3 pin M82 pz.0.15–0.7Assente

739.60 €

1 26 giorni -1 to 4.942112051.527-Magnete incorporatoM9P0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo di tavolo a forma di L Materiale tavola Lega di alluminio Ambiente d'esercizio Uso generico
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Guida Con guida a rulli incrociati Port Screw Type Vite M
Cushion Smorzatore in gomma sui due lati

Supporto tecnico