Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807.56 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
869.60 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
902.34 € | 1 | 4 giorni | 25 | - | 1.8 | - | 8 | - | - | Vite M | - | 2 deceleratore idraulico | - | - | - | - | - | - | - | ||
948.68 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
833.19 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
927.95 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
974.31 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
858.92 € | 1 | 26 giorni | 75 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
953.69 € | 1 | 4 giorni | 75 | - | 1.8 | - | 8 | - | - | Vite M | - | 2 deceleratore idraulico | - | - | - | - | - | - | - | ||
884.53 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 1.8 | - | 8 | - | - | Vite M | - | Standard (con paracolpi in poliuretano) | - | - | - | - | - | - | - | ||
979.31 € | 1 | 16 giorni | 100 | - | 1.8 | - | 8 | - | - | Vite M | - | 2 deceleratore idraulico | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,025.65 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
910.21 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
915.16 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche del grasso per macchine per la lavorazione degli alimenti | ||
1,004.97 € | 1 | 4 giorni | 125 | - | 1.8 | - | 8 | - | - | Vite M | - | 2 deceleratore idraulico | - | - | - | - | - | - | - | ||
935.89 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
997.92 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,011.05 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | M9PW | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
940.82 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche del grasso per macchine per la lavorazione degli alimenti | ||
1,030.71 € | 1 | 26 giorni | 150 ~ 210 | - | 1.8 | - | 8 | - | - | Vite M | - | 2 deceleratore idraulico | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,077.00 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
868.77 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
915.02 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | A90 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
963.53 € | 1 | 4 giorni | 50 | - | 4 | - | 12 | - | - | Vite M | - | 2 deceleratore idraulico | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,027.42 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,034.94 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
898.39 € | 1 | 26 giorni | 75 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
944.61 € | 1 | 26 giorni | 75 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
993.16 € | 1 | 4 giorni | 75 | - | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
928.02 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
991.82 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,022.84 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 4 | - | 12 | - | - | Vite M | - | 2 deceleratore idraulico | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,063.97 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,092.27 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,094.18 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9N | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,097.98 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9PW | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
957.63 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,003.90 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | A90V | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,027.06 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,037.95 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Connettore spina 3 pin M8 | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,052.47 € | 1 | 4 giorni | 125 | - | 4 | - | 12 | - | - | Vite M | - | 2 deceleratore idraulico | - | - | - | - | - | - | - | ||
987.19 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,082.02 € | 1 | 4 giorni | 150 | - | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,149.65 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9BW | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
973.39 € | 1 | 26 giorni | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,019.69 € | 1 | 26 giorni | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | A96 | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,068.21 € | 1 | 4 giorni | 75 | - | 7 | - | 16 | - | - | Vite M | - | 2 deceleratore idraulico | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,137.65 € | 1 | 26 giorni | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,139.56 € | 1 | 26 giorni | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,148.55 € | 1 | 26 giorni | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Connettore spina 3 pin M8 | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,143.39 € | 1 | 26 giorni | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9PW | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,073.15 € | 1 | 26 giorni | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche del grasso per macchine per la lavorazione degli alimenti | ||
1,004.92 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,045.98 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | A90V | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,083.89 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Connettore spina 3 pin M8 | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,099.74 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,140.87 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,161.77 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,163.56 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,171.08 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente |
Loading...
Tipo | Tipo tavola | Materiale tavola | Lega di alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida lineare |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali