MXY, tavola di scorrimento pneumatica

MXY, tavola di scorrimento pneumatica
An air slide table made by SMC
[Features]
Long stroke, high rigidity, lightweight and compact slide table in which a magnet-type rodless cylinder has been built into the linear guide.
· A small external shape, but a large allowable moment.
· Improved workpiece and main body mounting reproducibility.
· Adjuster optional.
· Flexible piping methods.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXY6-50
MXY6-50C
MXY6-50C-M9BL
MXY6-50N
MXY6-100
MXY6-100-A93
MXY6-100-M9BV
MXY6-100-M9PL
MXY6-100C
MXY6-100C-M9PSAPC
MXY6-100N
MXY6-150
MXY6-150-X12
MXY6-150C
MXY6-150N
MXY6-200
MXY6-200-M9N
MXY6-200C
MXY6-200N
MXY8-50
MXY8-50-M9BL
MXY8-50-M9BVL
MXY8-50C
MXY8-50N
MXY8-100
MXY8-100-X9
MXY8-100C
MXY8-100N
MXY8-150
MXY8-150-M9PL
MXY8-150C
MXY8-150C-A93
MXY8-150N
MXY8-200
MXY8-200-M9PV
MXY8-200-X9
MXY8-200C
MXY8-200N
MXY8-250
MXY8-250C
MXY8-250N
MXY8-300
MXY8-300-A93
MXY8-300-M9B
MXY8-300C
MXY8-300N
MXY12-50
MXY12-50B
MXY12-50C
MXY12-50N
MXY12-100
MXY12-100-A93L
MXY12-100-M9N
MXY12-100-M9PWMAPC
MXY12-100B
MXY12-100B-A96
MXY12-100B-M9B
MXY12-100B-M9BL
MXY12-100B-M9BV
MXY12-100B-M9P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Piping Format Adjuster Option Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

457.40 €

1 4 giorni 50-0.6-6--Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gomma--------

457.35 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

526.79 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.2–0.55Assente

433.89 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

478.77 €

1 26 giorni --0.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gomma--------

519.89 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoA930.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

550.15 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9BV0.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

550.11 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9P3Assente2 pz.0.2–0.55Assente

478.77 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

559.10 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoM9P0.5Connettore spina 3 pin M82 pz.0.2–0.55Assente

454.31 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

500.27 €

1 26 giorni 210-0.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gomma--------

540.27 €

1 26 giorni 2100.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 25 mm)

500.27 €

1 26 giorni 2100.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

474.73 €

1 26 giorni 2100.05 to 0.80.63263021.5Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

521.73 €

1 26 giorni --0.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gomma--------

585.47 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9N0.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

521.73 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

495.15 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.63263021.5Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

483.92 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

553.35 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.2–0.55Assente

573.90 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9BV3Assente2 pz.0.2–0.55Assente

483.92 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

460.39 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

506.37 €

1 26 giorni --14083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gomma--------

510.45 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Specifiche del grasso per macchine per la lavorazione degli alimenti

506.37 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

481.89 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

528.89 €

1 26 giorni 210-14083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gomma--------

600.18 €

1 26 giorni 2101 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9P3Assente2 pz.0.2–0.55Assente

528.89 €

1 26 giorni 2101 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

569.95 €

1 26 giorni 2101 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoA930.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

503.32 €

1 26 giorni 2101 to 4.914083825Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

551.27 €

1 26 giorni --14083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gomma--------

622.61 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9PV0.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

555.39 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Specifiche del grasso per macchine per la lavorazione degli alimenti

551.27 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

524.69 €

1 26 giorni -1 to 4.914083825Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

573.79 €

1 4 giorni 250-14083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gomma--------

573.79 €

1 26 giorni 530-14083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metallo--------

546.19 €

1 26 giorni 5301 to 4.914083825Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

596.19 €

1 26 giorni 300-14083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gomma--------

637.31 €

1 26 giorni 3001 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoA930.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

658.21 €

1 26 giorni 3001 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9B0.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

596.19 €

1 26 giorni 3001 to 4.914083825Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

567.63 €

1 26 giorni 3001 to 4.914083825Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

563.58 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

657.45 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatoreMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

563.58 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in metalloMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

540.11 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Nessuna tubazione centralizzata su un latoFinecorsa in gommaNessunoMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

593.15 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoAssente-Assente-0.2–0.55Assente

639.42 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoA933Assente2 pz.0.2–0.55Assente

656.95 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9N0.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

703.24 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoFinecorsa in gommaMagnete incorporatoM9PW1Connettore spina 3 pin M82 pz.0.2–0.55Assente

687.06 €

1 4 giorni 100-252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatore--------

728.19 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatoreMagnete incorporatoA960.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

749.10 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatoreMagnete incorporatoM9B0.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

756.52 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatoreMagnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.2–0.55Assente

758.40 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatoreMagnete incorporatoM9BV0.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

750.89 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatoreMagnete incorporatoM9P0.5Assente2 pz.0.2–0.55Assente

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tipo tavola Materiale tavola Alluminio Ambiente d'esercizio Uso generico
Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Guida Con guida lineare Port Screw Type Vite M

Supporto tecnico