Elettrovalvola a 2 porte con azionamento diretto ad alta resistenza alla corrosione serie HB-FP2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HB31-[6,​8]-3-M-[3A,​5A]FP2-[AC100V,​AC200V,​DC24V]

Codice componente
HB31-[6,​8]-3-M-[3A,​5A]FP2-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 29 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Liquido applicabile Water / Chemical Ambiente d'esercizio Standard / Highly corrosion resistant
A commutazione A 2 vie normalmente chiuso Tipo di azionamento Linear Motion Type Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60
Numero di solenoidi Single Applicazione Single Item Capability Quantità di controllo media

Supporto tecnico