Aluminum anodized/Galvanized Steel incl. fastening elements. Radius R = 600 mm. Extra degree value on request. 15°: Necessary chain length: 730 mm. Necessary slide rail: 2.920 mm 30°: Necessary chain length: 990 mm. Necessary slide rail: 4.400 mm 45°: Necessary chain length: 1.300 mm. Necessary slide rail: 5.800 mm 60°: Necessary chain length: 1.825 mm. Necessary slide rail: 7.300 mm 90°: Necessary chain length: 2.025 mm. Necessary slide rail: 10.200 mm 180°: Necessary chain length: 4.750 mm. Necessary slide rail: 19.000 mm System width: 195
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente correlati al prodotto ricercato
Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i
cataloghi dei produttori
.