Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.92 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta femmina | Assente | - | - | ||
81.92 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
84.65 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta femmina | Assente | - | - | ||
84.65 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
130.95 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
127.97 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | C73 | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
104.48 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | C73 | 3 | 1 pz | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
119.35 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | 1 pz | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Posizione speciale del porto | DD | - | ||
84.65 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | - | - | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Posizione speciale del porto | DD | Assente | ||
87.35 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
87.35 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
90.11 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
90.06 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
92.77 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
139.13 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
162.26 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
95.55 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
98.31 € | 1 | 26 giorni | 20 | 730 | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
101.06 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
86.48 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
86.48 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
89.19 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
91.90 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
94.61 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
97.39 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
100.15 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
141.27 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
187.18 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | M9BA | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
181.27 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
171.65 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | M9BW | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
105.52 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
177.03 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | M9BW | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
110.95 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
116.37 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
88.24 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
91.00 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
93.71 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
137.06 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | C73 | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
145.52 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
107.35 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
153.65 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
112.84 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
118.13 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
135.60 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
139.21 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
146.52 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
150.11 € | 1 | 26 giorni | 40 | 730 | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
153.77 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
161.08 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
168.34 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
237.77 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
81.92 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio anteriore/posteriore | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
84.65 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio anteriore/posteriore | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
87.35 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio anteriore/posteriore | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
87.35 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio anteriore/posteriore | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
95.55 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio anteriore/posteriore | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
173.86 € | 1 | 6 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | H7BA | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Montaggio anteriore/posteriore | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
103.55 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio anteriore/posteriore | Estremità asta maschio | Assente | - | - | ||
134.02 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio anteriore/posteriore | Estremità asta femmina | Assente | - | - | ||
89.19 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio anteriore/posteriore | Estremità asta maschio | Assente | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma |
Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali