Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Temperatura di esercizio (℃) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.15 € | 1 | 98 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
34.19 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Magnete incorporato | ||
34.21 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
42.18 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
46.24 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
42.11 € | 1 | 98 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
36.16 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
77.06 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | - | C73C | 3 | 1 pz | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
94.15 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | - | C76 | 0.5 | 2 pz. | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
46.18 € | 1 | 98 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Magnete incorporato | ||
28.15 € | 1 | 98 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | 90° all'asse | Senza magnete | ||
28.15 € | 1 | 98 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | Direzione assiale | Senza magnete | ||
28.15 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | 90° all'asse | Senza magnete | ||
28.15 € | 1 | 98 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | 90° all'asse | Senza magnete | ||
30.08 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | 90° all'asse | Senza magnete | ||
30.08 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | 90° all'asse | Senza magnete | ||
36.16 € | 1 | 98 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | Direzione assiale | Senza magnete | ||
36.16 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | Direzione assiale | Senza magnete | ||
36.16 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | Direzione assiale | Senza magnete | ||
36.16 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | Direzione assiale | Senza magnete | ||
36.16 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | 90° all'asse | Senza magnete | ||
40.10 € | 1 | 98 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | - | 90° all'asse | Senza magnete |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.15:: 0.7 | Cushion | Smorzatore in gomma | Rod Tip Metal Fitting | Senza staffa |
Type of Mount Support | Montaggio su base |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
D.I. cilindro: D(Ø)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Lock unit magnet
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali