Air Cylinder, Direct Mount, Non-Rotating Rod Type: Double Acting, Single Rod CJ2RK Series

Air Cylinder, Direct Mount, Non-Rotating Rod Type: Double Acting, Single Rod CJ2RK Series
An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· Improved freedom in mounting.
· Easy fine adjustment of auto switch position.
· Transparent switch bracket improves visibility of indicator LED.
· A head cover port location that is perpendicular to the axis has been added to ø6.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets.
· A cylinder with a hexagonal rod that prevents rotation

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDJ2RKA10-15Z-B
CDJ2RKA10-25RZ-B
CDJ2RKA10-30Z-B
CDJ2RKA10-45Z-B
CDJ2RKA10-50Z-M9PSAPC-B
CDJ2RKA10-60RZ-B
CDJ2RKA10-60Z-B
CDJ2RKA10-75RZ-B
CDJ2RKA10-75Z-B
CDJ2RKA10-100Z-B
CDJ2RKA10-110RZ-B
CDJ2RKA10-125Z-B
CDJ2RKA10-150Z-A
CDJ2RKA10-150Z-B
CDJ2RKA16-15Z-B
CDJ2RKA16-30Z-B
CDJ2RKA16-45Z-B
CDJ2RKA16-60Z-B
CDJ2RKA16-60Z-M9BL-A
CDJ2RKA16-60Z-M9BWL-B
CDJ2RKA16-75Z-A
CDJ2RKA16-75Z-B
CDJ2RKA16-100Z-B
CDJ2RKA16-125Z-B
CDJ2RKA16-125Z-M9BS-A
CDJ2RKA16-150Z-B
CDJ2RKA16-175Z-A
CDJ2RKA16-175Z-A93V-A
CDJ2RKA16-175Z-B
CDJ2RKA16-200Z-B
CDJ2RKA16-200Z-C73LS-B
CJ2RKA10-15Z
CJ2RKA10-25Z-W
CJ2RKA10-30Z
CJ2RKA10-45Z
CJ2RKA10-60Z
CJ2RKA10-75Z
CJ2RKA10-100Z
CJ2RKA10-150Z
CJ2RKA16-15Z
CJ2RKA16-20Z
CJ2RKA16-30Z
CJ2RKA16-40Z
CJ2RKA16-50Z
CJ2RKA16-75RZ
CJ2RKA16-100Z
CJ2RKA16-125Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Rod Tip Metal Fitting Lock unit magnet

43.23 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

43.23 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fasciaDirezione assialeSenza staffaMagnete incorporato

43.19 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

46.18 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

126.50 €

1 26 giorni 10--M9PConnettore a spina M8-3 pin/0,52 pz.Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

46.18 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fasciaDirezione assialeSenza staffaMagnete incorporato

46.18 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

48.19 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fasciaDirezione assialeSenza staffaMagnete incorporato

48.19 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

52.31 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

56.26 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fasciaDirezione assialeSenza staffaMagnete incorporato

56.26 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

62.27 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio su guida90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

58.27 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

47.24 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

47.24 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

49.24 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

49.24 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

127.94 €

1 26 giorni 16--M9B32 pz.Montaggio su guida90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

118.32 €

1 26 giorni 16--M9BW32 pz.Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

55.23 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio su guida90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

51.24 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

55.27 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

59.23 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

93.11 €

1 26 giorni 16--M9B0.51 pzMontaggio su guida90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

61.23 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

69.31 €

1 26 giorni 16730-10~ 70Nessuno--Montaggio su guida90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

110.44 €

1 26 giorni 16730-A93V0.52 pz.Montaggio su guida90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

65.31 €

1 Preventivo 16730-10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

69.31 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

86.73 €

1 26 giorni 16--C7331 pzMontaggio a fascia90° all'asseSenza staffaMagnete incorporato

37.15 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

43.19 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno---90° all'asseGiunto a snodo a USenza magnete

37.15 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

40.10 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

40.10 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

42.11 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

46.24 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

52.19 €

1 26 giorni 10--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

41.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

41.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

41.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

43.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

43.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

45.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---Direzione assialeSenza staffaSenza magnete

49.19 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

53.15 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza staffaSenza magnete

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Pressione di esercizio(MPa) 0.06:: 0.7 Cushion Smorzatore in gomma
Type of Mount Support Montaggio su base Custom-made Specifications Assente

Supporto tecnico