Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.10 MPa | 0.08 MPa | |||
Ambient and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||
Lubrication | Non-lube | |||||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||||
Cushioning | Rubber cushion | |||||
Rod-end thread | Male thread | |||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm |
Tube Internal Diameter (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|
6, 10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
20, 25, 32 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
Symbol Double acting, Double rod, Rubber bumper
Tube I.D. (mm) | Rod size (mm) | Piston area (mm2) | Operating pressure (MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.5 | 0.7 | |||
6 | 3 | 21.2 | 6.36 | 10.6 | 14.8 |
10 | 4 | 66.0 | 19.8 | 33.0 | 46.2 |
16 | 6 | 172 | 51.6 | 86.0 | 121 |
20 | 8 | 264 | 79.2 | 132 | 185 |
25 | 10 | 412 | 124 | 206 | 288 |
32 | 12 | 691 | 207 | 346 | 484 |
(Unit: N)
Model | Stroke (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
C(D)UW6-□D | 27 (32) | 30 (40) | 34 (44) | 37 (47) | 40 (50) | 44 (54) | 51 (61) | 58 (68) | 65 (75) | - | - | - | - |
C(D)UW10-□D | 44 (49) | 49 (59) | 53 (63) | 58 (68) | 62 (72) | 67 (77) | 76 (86) | 85 (95) | 94 (104) | - | - | - | - |
C(D)UW16-□D | 74 (99) | 81 (111) | 88 (118) | 95 (125) | 102 (132) | 109 (139) | 123 (153) | 137 (167) | 151 (181) | - | - | - | - |
C(D)UW20-□D | 132 (165) | 145 (182) | 158 (195) | 171 (208) | 184 (221) | 197 (234) | 223 (260) | 250 (287) | 275 (312) | 301 (338) | 327 (364) | 353 (390) | 379 (416) |
C(D)UW25-□D | 240 (294) | 260 (319) | 280 (339) | 300 (359) | 321 (380) | 341 (400) | 381 (440) | 421 (480) | 461 (520) | 501 (560) | 541 (600) | 581 (640) | 621 (680) |
C(D)UW32-□D | 365 (438) | 394 (472) | 422 (500) | 451 (529) | 479 (557) | 508 (586) | 586 (664) | 622 (700) | 679 (757) | 736 (814) | 793 (871) | 850 (928) | 907 (985) |
(Unit: g)
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.52 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
70.52 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
132.47 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
77.48 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
77.48 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
80.02 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
80.02 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
103.39 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
73.94 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
73.94 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
109.53 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 3 | 1 pz | Magnete incorporato | ||
81.63 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
120.15 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
81.63 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
153.11 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 5 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
84.39 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
84.39 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
122.44 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
117.10 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
119.74 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
86.44 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
86.44 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
86.44 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
148.40 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
88.71 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
158.10 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
88.71 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
195.84 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BA | 3 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
187.31 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 5 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
88.71 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
118.27 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
119.37 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
120.53 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
91.00 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
91.00 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
91.00 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
160.39 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
93.23 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
93.16 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
93.23 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
95.50 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
97.74 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
144.02 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 3 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
144.02 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
138.69 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
140.95 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
143.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
147.81 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
147.81 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
111.44 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
111.44 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
152.52 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | - | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
157.68 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | - | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 pz. | Magnete incorporato | ||
111.44 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
115.94 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
115.95 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
115.94 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
133.32 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
138.50 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
171.60 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Cushion | Smorzatore in gomma |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock unit magnet
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali