Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.2 MPa | 0.15 MPa | 0.13 MPa | |||
Ambient and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||
Lubrication | Non-lube | |||||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||||
Cushioning | Note) Rubber bumper | |||||
Rod-end thread | Male thread | |||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm |
Note) ø6 with auto switch type: One side rubber bumper.
Symbol
Single acting, Spring return / Single acting, Spring extend
Tube Internal Diameter (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|
6, 10, 16, 20, 25, 32 | 5, 10, 15 |
Operating method | Tube I.D. (mm) | Operating pressure (MPa) | ||
---|---|---|---|---|
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||
Spring return (S) | ø6 | 4.99 | 10.7 | 16.3 |
ø10 | 16.7 | 32.4 | 48.1 | |
ø16 | 45.6 | 86.3 | 126 | |
ø20 | 73 | 136 | 199 | |
ø25 | 119 | 218 | 316 | |
ø32 | 207 | 368 | 529 | |
Spring extend (T) | ø6 | 2.86 | 7.10 | 11.3 |
ø10 | 12.9 | 26.1 | 39.3 | |
ø16 | 37.2 | 71.8 | 106 | |
ø20 | 58 | 111 | 164 | |
ø25 | 95 | 178 | 260 | |
ø32 | 173 | 312 | 450 |
(Unit: N)
Model | Stroke (mm) | ||
---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | |
C(D)U6-□S, T | 22 (27) | 25 (35) | 28 (38) |
C(D)U10-□S, T | 36 (41) | 40 (50) | 48 (58) |
C(D)U16-□S, T | 50 (75) | 56 (86) | 71 (101) |
C(D)U20-□S,T | 95 (128) | 106 (143) | 133 (170) |
C(D)U25-□S, T | 176 (230) | 193 (252) | 235 (294) |
C(D)U32-□S, T | 262 (335) | 286 (364) | 347 (425) |
(Unit: g)
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.13 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
70.61 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
67.68 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
109.15 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
126.08 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | Connettore M8-4 pin/0,5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
92.11 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
47.13 € | 1 | 7 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 6 | 5 | -10~70 | 0.2~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
70.24 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
47.13 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | 10 | -10~70 | 0.2~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
78.13 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
47.13 € | 1 | 4 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 6 | 10 | -10~70 | 0.2~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
47.13 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | 15 | -10~70 | 0.2~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
93.40 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
88.24 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
47.13 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
88.24 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
53.56 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | 5 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
64.61 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Gommaspugna fluorurata | Magnete incorporato | ||
53.56 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
53.56 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
117.42 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
53.56 € | 1 | 4 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
94.73 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
99.90 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
76.76 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
74.18 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
84.61 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
53.56 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | 15 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
74.16 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
94.73 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
99.90 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A96 | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
115.63 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
124.94 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
124.94 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
53.56 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
143.60 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
117.42 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
89.27 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9PV | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
57.69 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
57.69 € | 1 | 4 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | 5 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
57.69 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
98.82 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
57.69 € | 1 | 4 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
80.82 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
92.42 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
57.69 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | 15 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
57.69 € | 1 | 31 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | 15 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
147.69 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
89.60 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
63.18 € | 1 | 16 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 20 | 5 | -10~70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
63.18 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
63.18 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
95.15 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 20 | - | - | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
63.18 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
64.13 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
128.02 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 20 | - | - | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
64.13 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
73.39 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 25 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
73.39 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 25 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
73.39 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 25 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto | Funzione aggiuntiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Cushion | Smorzatore in gomma |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali